Publique sus productos
Tigal, Pull and slide - Door
Tigal, Pull and slide - Door
Tigal, Pull and slide - Door
    Sapa

    Tigal, Pull and slide - Door

    Traducido por Google,

    Solución híbrida, combinando las ventajas de una puerta corredera con las prestaciones de una ventana. Se abre por desalojo interno de 6 mm y luego la parte de apertura se desliza en paralelo con la parte fija. Su sistema de sellado central patentado garantiza una estanqueidad excepcional, hasta 4 veces mejor que una puerta corredera tradicional.

    Gran facilidad de uso, gracias a su innovador sistema de microventilación seguro.

    DISEÑO • Apertura visible u oculta • Herrajes ocultos • Drenaje oculto

    Especificaciones
    • INNOVATIONS

      • Operation of the window: opens by internal dislodgement of 6 mm and then the opening part slides in parallel with the fixed part • Hybrid system with multi-point locking system around the perimeter and patented watertightness system. LARGE DIMENSIONS

      • Floor-to-ceiling heights possible up to (W x H) 4000 x 2700 mm (1 leaf + 1 fixed) • Weight: up to 300 kg per leaf • Glazing thickness up to 52 mm  

      DESIGN  

      • Visible or concealed opening • Concealed hardware • Concealed drainage  

      EASE OF USE AND ACCESSIBILITY  

      • Micro-ventilation: – Offset of 6 mm from the opening – Locking in security position • Recessed threshold – Disabled access threshold of 15 mm high – Maintained performances • Minimal maneuvering effort: Class 1  

      IDEAL ACOUSTIC PERFORMANCES FOR URBAN ENVIRONMENT  

      • Excellent sound-proof isolation up to: Rw (C;Ctr) = 45 dB of acoustic isolation - Double glazing 50 mm: 88.2 Si / 20 / 66.2 Si  

      PERFORMANCES  

      Available with or without thermal break

      • Thermal: – Uw up to 0.85 W/m²K (Ug = 0.5 W/m²K ), triple glazing, TLw = 0.63; Sw = 0.51, 1 leaf + fixed, (W x H) 2300 x 2180 mm

      • Tightness: – Air permeability: Class A4

      Micro-ventilation: Class A1 – Water-tightness E1200 – Wind pressure resistance: Class 5* Service pressure 3000 Pa Security pressure 4500 Pa • Burglar resistance features: Level RC2* and PAS24* (* Available early 2021)  

      SOFTWARE  

      • Available in TechDesign, Tech3D and TechAcoustic.  

      SUSTAINABILITY  

      • Profiles in Hydro CIRCAL®: prime quality aluminium made with a minimum of 75% recycled end-of-life aluminium (postconsumer scrap). CO2 footprint of 2.3 kg of CO2 per kilo of aluminium. EPD on demand

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaTigal-pull-and-slide
    • Familia de productoWindows & Doors
    • Grupo de productosAluminium Windows
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-01-31
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2700
    • Ancho (mm)4000
    Información relacionada
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)300
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas correderas
    • Clasificación IFC Ventana
    • Nombre UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa