Publique sus productos
Artline - Slider - Door
Artline - Slider - Door
Artline - Slider - Door
Artline - Slider - Door
Artline - Slider - Door
    Sapa

    Artline - Slider - Door

    Traducido por Google,
    El sofisticado diseño minimalista de Artline crea una apariencia ligera y fluida incluso para grandes ventanas fijas y practicables. Artline es arte con un propósito: calidad, ligereza y comodidad. Artline crea una pared de vidrio de piso a techo que se puede abrir y cerrar fácilmente para dejar entrar el exterior. Los impresionantes tamaños de Artline, junto con un marco visible mínimo, permiten que los interiores de los edificios se inunden de luz. El sistema deslizante Artline admite rellenos de 28-30 mm o 40-42 mm. Línea de visión mínima de los perfiles entrelazados de Artline: 26 o 38 mm. Artline está equipado con ruedas cuádruples sintéticas o de acero inoxidable con cojinetes de bolas a prueba de polvo. • Peso de la hoja de hasta 320 kg • 3 metros de alto sin refuerzo • Ruedas cuádruples sintéticas o de acero inoxidable, cojinetes de bolas a prueba de polvo • Profundidad del marco del edificio: 125 mm • Profundidad de la hoja de ventilación: 47 mm • Máx. hoja de ventilación: 42 mm • Diseño minimalista • Cumple con la marcación • Clase de resistencia al robo RC2
    Especificaciones
    • Air permeability EN12207: Class 4 Watertightness : E750 Windresistance EN12210: C3 Forced entry resistance ENV 1627 – 1630 : Class 2 Thermal insulation: EN ISO 10077-2: Uw (Ug = 0,7 / Ψ = 0,051) : 1,18 W/m²K Uw (Ug =0,5 / Ψ = 0,039) : 0,98 W/m²K
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaArtline
    • Familia de productoWindows & Doors
    • Grupo de productosAluminium Windows
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2016-09-15
    • Número de edición1
    • Altura (mm)3000
    • Ancho (mm)2800
    • Profundidad (mm)125
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enBélgica
    • Fabricado enBélgica
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas correderas
    • Clasificación IFC Ventana
    • Nombre UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Código Uniclass 2015EF_25_30
    • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryWindows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAluminum Windows
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniClass Windows
    • CSI UniFormat II CódigoB2020
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa