Publique sus productos
Confort 160 - Slider
Confort 160 - Slider
Confort 160 - Slider
Confort 160 - Slider
Confort 160 - Slider
Confort 160 - Slider
Confort 160 - Slider
Confort 160 - Slider
Confort 160 - Slider
    Sapa

    Confort 160 - Slider

    Traducido por Google,
    Confort 160 es un sistema corredero y corredero-elevador súper aislado, duradero, estable y robusto. Confort 160 alcanza el ESTÁNDAR MINERGIE en condiciones específicas (Uw < 1,0 W/m²Kelvin) • El sistema está disponible en versión de 1, 2 y 3 carriles, por lo que una puerta corredera de 6 hojas es perfectamente factible. • Solución de esquina abierta • Corte recto, Umbral bajo • Perfil especial para solución bimetálica • Con un peso máximo de ventilación de 400 kg y aún así garantiza un funcionamiento suave. • Se pueden aplicar cerraduras de seguridad multipunto en la versión corredera y corredera-elevadora. • La cerradura del respiradero dispone de un dispositivo anti-levantamiento. Además, una pieza central de seguridad en la parte superior de la ventilación evita que se levante. • Los junquillos tubulares internos evitan que los junquillos se suelten desde el exterior. • La cerradura de Confort 160 puede incluir una posición de ventilación nocturna, lo que asegura una sana ventilación del edificio. Min línea de visión 2 riel (parte fija y deslizante): 149 mm Min. Línea de visión de 2 rieles (corte recto): 138 mm Línea de visión mínima del espejo de popa en ventilación: 126 mm Profundidad de perfil de 1 riel: 160 mm Profundidad de perfil de 2 rieles: 160 mm Profundidad de perfil de 3 rieles: 250 mm Profundidad de perfil de 3 rieles (recto corte): 254,8 mm Profundidad del perfil de ventilación: 70 mm Grosor del relleno: 5-53 mm
    Especificaciones
    • Air permeability EN12207: Class 4 - 600 Pa (for sliding and lift slide version) Watertightness EN 12208: 8A - 450 Pa) (sliding) , E1350 - 1350 Pa (lift slide) Windresistance EN12210: C4 , 1600Pa , Safety 2400 Pa (for sliding), C4 , 1600Pa, Safety 2400 Pa (Lift slide version) Forced entry resistanceENV 1627 – 1630 : Class 2 Service strength EN13115 : Class 1 Impact security EN 13049 : Class 5 Acoustical insulation: EN ISO 717/1: Rw(C;Ctr)= 41 (-1;-3) dB (12/12/44.4A) Thermal insulation: EN ISO 10077-2: Basic : Uf= up to 3.19 W/m²K I : Uf= up to 2.79 W/m²K SI : Uf= up to 2.64 W/m²K SHI : Uf= up to 2.09 W/m²K
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaConfort160
    • Familia de productoWindows & Doors
    • Grupo de productosAluminium Windows
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2016-09-15
    • Número de edición1
    • Altura (mm)3300
    • Ancho (mm)3835
    • Profundidad (mm)160
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enBélgica
    • Fabricado enBélgica
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas correderas
    • Clasificación IFC Ventana
    • Nombre UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Código Uniclass 2015EF_25_30
    • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryWindows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAluminum Windows
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniClass Windows
    • CSI UniFormat II CódigoB2020
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa