Publique sus productos
Confort Smartline - Slider
Sapa

Confort Smartline - Slider

Traducido por Google,
Confort Smartline es una puerta corredera optimizada, de alto rendimiento, con aislamiento térmico y una línea de visión estrecha. Los perfiles Confort Smartline se acoplan con tiras de poliamida reforzada con fibra de vidrio de 50 mm, que reducen la conducción térmica. Confort Smartline alcanza el ESTÁNDAR MINERGIE en condiciones específicas (Uw < 1,0 W/m²Kelvin) • El sistema está disponible en versión de 1, 2 y 3 carriles, por lo que una puerta corredera de 6 hojas es perfectamente factible. • Corte recto, Umbral bajo • Con un peso máximo de ventilación de 250 kg y aun así garantiza un funcionamiento suave. • Se pueden aplicar cerraduras de seguridad multipunto en la versión corredera y corredera-elevadora. • La cerradura del respiradero dispone de un dispositivo anti-levantamiento. Además, una pieza central de seguridad en la parte superior de la ventilación evita que se levante. • La cerradura de Confort 160s puede incluir una posición de ventilación nocturna, lo que asegura una sana ventilación del edificio. mín. monorraíl de línea de visión (acristalamiento fijo): 53 mm Mín. monorriel de línea de visión (parte deslizante): 127 mm Min. línea de visión de 2 rieles (parte fija y deslizante): 138 mm Mín. línea de visión de 2 rieles (versión corredera elevable): 133/143 mm Mín. Línea de visión de 2 rieles (corte recto): 122 mm Mín. travesaño de línea de visión en ventilación: 92 mm Profundidad de perfil de 2 rieles: 160 mm Profundidad de perfil de 3 rieles: 250 mm Profundidad de perfil de ventilación: 70 mm Espesor de relleno: 5-53 mm
Especificaciones
  • Air permeability EN12207: Class 4 - 600 Pa (for sliding and lift slide version) Watertightness EN 12208: E1900 - 900 Pa (lift slide) Windresistance EN12210: C3 , 1200Pa , Safety 1800 Pa (Lift slide version) Forced entry resistanceENV 1627 – 1630 : Class 2 Service strength EN13115 : Class 1 Impact security : Class 5 Acoustical insulation: EN ISO 717/1: Rw(C;Ctr)= 41 (-1;-3) dB (12/12/44.4A) Thermal insulation: EN ISO 10077-2: Monorail version Duorail lift-slide version13049 Basic : Uf= up to 1.88 W/m²K Basic : Uf= up to 2.68 W/m²K SI : Uf= up to 1.75 W/m²K SI : Uf= up to 2.62 W/m²K SHI : Uf= up to 1.40 W/m²K SHI : Uf= up to 2.46 W/m²K
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaConfort160S
  • Familia de productoWindows & Doors
  • Grupo de productosAluminium Windows
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-12-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)2800
  • Ancho (mm)3100
  • Profundidad (mm)160
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enBélgica
  • Fabricado enBélgica
Clasificación
  • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas correderas
  • Clasificación IFC Ventana
  • Nombre UNSPSCWindows
  • Código UNSPSC301716
  • Código Uniclass 2015EF_25_30
  • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
  • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryWindows
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAluminum Windows
  • Número OmniClass23-17 13 00
  • Título OmniClass Windows
  • CSI UniFormat II CódigoB2020
  • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows

Disponibilidad en regiones

Asia Europa