Publique sus productos
Performance 70 CL - Slider - North
Sapa

Performance 70 CL - Slider - North

Traducido por Google,

Una puerta corredera con aislamiento ligero y fácil de maniobrar para invernaderos donde los requisitos no son tan exigentes como en partes de la pared exterior. La puerta corredera está fabricada con perfiles de aluminio aislantes con una profundidad de marco de 78,7 mm (de una hoja y dos carriles) y 141,8 mm (telescópica). Profundidad de la hoja: 32,8 mm y 36,8 mm. El aislamiento consiste en tiras de poliamida reforzada con fibra de vidrio de 30 mm de ancho. Las hojas de la puerta se deslizan silenciosamente mediante ruedas de acero inoxidable sobre rieles de acero inoxidable.

Especificaciones
  • Door leaf dimensions: Max height 2.4 m.
    Max width 1.4 m.
    Door leaf weight. Max 160 kg

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaPerformance70CL-north
  • Familia de productoWindows & Doors
  • Grupo de productosAluminium Windows
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-03-13
  • Número de edición1
  • Altura (mm)2450
  • Ancho (mm)2300
  • Profundidad (mm)70
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas correderas
  • Clasificación IFC Ventana
  • Código Uniclass 2015EF_25_30
  • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAluminum Windows
  • Número OmniClass23-17 13 00
  • Título OmniClass Windows