Publique sus productos
Slider 2160 - Lift-and-Slide Door
Sapa

Slider 2160 - Lift-and-Slide Door

Traducido por Google,

Puerta corredera elevable con buen aislamiento y muy fácil de manejar para huecos muy grandes. Puede fabricarse como puerta corredera elevable de una o dos hojas con una o dos hojas correderas en el riel interior o exterior. La puerta corredera elevable tiene un tirador giratorio que levanta la hoja de la puerta sobre sus ruedas y reduce así la fricción para que la hoja pueda empujarse hacia un lado a pesar del peso.

Especificaciones
  • Frame depth 160 mm.
    Door leaf depth 70 mm.
    Maximum height 2.7 m.
    Max width 3.2 m/door leaf.
    Door leaf weight. Max 400 kg.
    Lockable handles on the inside alt. both inside and outside.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSlider_2160
  • Familia de productoWindows & Doors
  • Grupo de productosAluminium Windows
  • TipoShowcase (modelo)
  • Día de publicación2018-03-12
  • Número de edición1
  • Altura (mm)3300
  • Ancho (mm)3835
  • Profundidad (mm)160
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enBélgica
  • Fabricado enBélgica
  • Peso Neto (kg)400
Clasificación
  • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas correderas
  • Clasificación IFC Ventana
  • Nombre UNSPSCWindows
  • Código UNSPSC301716
  • Código Uniclass 2015EF_25_30
  • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
  • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryWindows
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAluminum Windows
  • Número OmniClass23-17 13 00
  • Título OmniClass Windows
  • CSI UniFormat II CódigoB2020
  • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows