Publique sus productos
Wall-Mounted Bike Repair Stand - Efficient Bicycle Maintenance Stand

Wall-Mounted Bike Repair Stand - Efficient Bicycle Maintenance Stand

Traducido por Google,

Estación de reparación para espacios pequeños

El soporte de trabajo de pared es una estación de reparación de bicicletas superresistente que permite acceder a las herramientas de reparación más comunes. Al combinarlo con una bomba de aire, se obtiene un soporte de reparación de bicicletas DIY que ahorra espacio.

Características del soporte de reparación de bicicletas de pared

  • Diseño de montaje en pared; su tamaño compacto es perfecto para espacios pequeños o para montaje en postes mediante orificios para pernos en U en las ranuras del panel posterior
  • Combina perfectamente con las bombas de bicicleta Saris
  • 9 herramientas comunes para bicicletas sujetadas de forma segura mediante cables trenzados de acero inoxidable
Especificaciones
    • Laser-cut flat plate and thick-wall DOM tubing
    • Powder coat finish
    • Dimensions: 16” L x 11” W x 61” H (with tools)
    • 2-year warranty
    • Made in the USA
Especificaciones técnicas
  • Referenciawall-mounted-public-work-stand
  • Familia de productoBike Repair and Maintenance
  • Grupo de productosBike Repair and Maintenance
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-05-06
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)66.3
  • Ancho (pulgadas)11
  • Profundidad (pulgadas)16
Información relacionada
  • Material principalMild Steel
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
  • Peso Neto (kg)29
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Urbanización y exteriores - Otros
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 93 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBicycle Racks
  • Número OmniClass23-11 29 11 11
  • Título OmniClass Bicycle Racks

Disponibilidad en regiones

Norteamérica