Publique sus productos
B6P-F3
Saval

B6P-F3

4.2 de 5 estrellas4.2(5 reseñas)
Traducido por Google,

Extintor ecológico de espuma Saval Bioclass 100% PFAS Free con espuma extintora de 6 litros. Para uso en fuegos tipo A y B.

Especificaciones técnicas
  • Referencia8905720
  • Familia de productoFire Extinguishers
  • Grupo de productosFoam extinguishers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-08-19
  • Número de edición1
  • Altura (mm)560
  • Ancho (mm)230
  • Profundidad (mm)162
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioCaucho
  • Peso Neto (kg)11
Clasificación
  • Categoría BIMobjectProtección contraincendios - Protección

Disponibilidad en regiones

Europa
Bélgica
Países Bajos