Publique sus productos
Console type NOV-A
Saval

Console type NOV-A

Traducido por Google,
Saval Soporte de diseño de alta gama que permite la instalación independiente de un carrete de manguera contra incendios, con espacio para una alarma contra incendios manual. Una barra protectora alrededor del carrete de manguera es opcional.
Especificaciones técnicas
  • Referencia8922140
  • Familia de productoStands for hose reels and cabinets
  • Grupo de productosHose reel stand
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-07-23
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1365
  • Ancho (mm)650
  • Profundidad (mm)215
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioAcero
  • Diseñado enPaíses Bajos
  • Fabricado enPaíses Bajos
  • Peso Neto (kg)1.5
Clasificación
  • Categoría BIMobjectProtección contraincendios - Protección