Publique sus productos
I 33-N cabinet
Saval

I 33-N cabinet

Traducido por Google,
Armario portamanguera Saval para instalación empotrada. Puede sostener el carrete de manguera Deco-D31, D32 o D33. Color blanco (RAL9010). Posibilidades de suministro de agua superior o inferior. La puerta gira hacia la derecha o hacia la izquierda, según la instalación. Puerta con 2 aberturas
Especificaciones técnicas
  • Referencia8931213
  • Familia de productoHose reel cabinets
  • Grupo de productosFlush mounted cabinets
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-07-21
  • Número de edición1
  • Altura (mm)890
  • Ancho (mm)680
  • Profundidad (mm)264
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioAcero
  • Diseñado enPaíses Bajos
  • Fabricado enPaíses Bajos
  • Peso Neto (kg)3.3
Clasificación
  • Categoría BIMobjectProtección contraincendios - Protección
  • Clasificación IFC Terminal de extinción de incendios