Publique sus productos
Wheeled hose reel 70m1" 30m3/4"
Saval

Wheeled hose reel 70m1" 30m3/4"

Traducido por Google,
Los enrolladores de manguera con ruedas Saval están específicamente desarrollados para la protección de grandes superficies. La construcción especial asegura que el carrete de manguera con ruedas esté siempre listo para usar, efectivo y maniobrable. La manguera contra incendios de 70 metros es la manguera de suministro de agua y la manguera contra incendios de 30 metros es la manguera de extinción. Para uso en fuegos tipo A.
Especificaciones técnicas
  • Referencia8991103
  • Familia de productoWheeled fire extinguishers
  • Grupo de productosWheeled hose reels
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-07-23
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1059
  • Ancho (mm)881
  • Profundidad (mm)540
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioCaucho
  • Diseñado enPaíses Bajos
  • Fabricado enPaíses Bajos
  • Peso Neto (kg)4.7
Clasificación
  • Categoría BIMobjectProtección contraincendios - Protección