Publique sus productos
Vetonit - Vetoproof EC722- Potable Water Tanks Epoxy Polysulphide Waterproofing Coating
Saveto

Vetonit - Vetoproof EC722- Potable Water Tanks Epoxy Polysulphide Waterproofing Coating

Traducido por Google,

Vetoproof EC722 es un revestimiento protector epóxico modificado con polisulfuro de dos componentes para superficies de hormigón. Está desarrollado específicamente como revestimiento e impermeabilización para estructuras de retención de agua potable. Su flexibilidad y facilidad de aplicación también lo hacen adecuado para su uso como recubrimiento para sellar grietas.

Características y Beneficios:

  • No tóxico, libre de disolventes.
  • Seguro para usar con agua potable.
  • Ligeramente flexible con capacidad para puentear grietas.
  • Excelente resistencia a la abrasión.
  • Alta fuerza de unión a una variedad de sustratos.
  • Buena resistencia a los rayos UV y a la intemperie.
  • Resistente al desgaste y químicamente.
  • Se aplica fácilmente con brocha o rodillo.
Especificaciones
  • Suitable for:

    • Internal protective lining for potable water, concrete tanks.
    • Protective lining for ponds and swimming pools.
    • Heavy-duty protective coating for concrete in oil refineries, paper mills, garages, hospitals, hangers, manholes, sewage water tanks, and most liquid containment areas.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaVetoproof-EC722
  • Familia de producto Coverings, coatings and finishes
  • Grupo de productosLiquid Tank Resins
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2024-02-13
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalEpoxi
  • Diseñado enArabia Saudí
  • Fabricado enArabia Saudí
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Recubrimientos protectores
  • Código Uniclass 2015Pr_35_31_68_47
  • Descripción Uniclass 2015Liquid tanking resins
  • Número OmniClass23-13 13 11 17
  • Título OmniClass Resinous Binders

Disponibilidad en regiones

Asia África
Arabia Saudí
Egipto
Baréin
Catar
Emiratos Árabes Unidos
Irak
Jordania
Kuwait
Líbano
Omán
Palestina
Siria
Yemen