Publique sus productos
Vetonit - Vetotop EL492 - Epoxy Self-leveling System for Industrial Applications
Vetonit - Vetotop EL492 - Epoxy Self-leveling System for Industrial Applications
Vetonit - Vetotop EL492 - Epoxy Self-leveling System for Industrial Applications
    Saveto

    Vetonit - Vetotop EL492 - Epoxy Self-leveling System for Industrial Applications

    Traducido por Google,

    Vetotop EL492 es un sistema epóxico autonivelante de dos componentes y alto rendimiento para suelos que fluye con una textura similar a la miel para autonivelarse a la perfección. Una vez curado, el producto ofrece una excelente resistencia a la abrasión y a los productos químicos. Vetotop EL492 proporciona un acabado atractivo, resistente y fácil de limpiar. Su uso en suelos mejora la iluminación del entorno gracias a sus propiedades reflectantes.

    El sistema comprende:

    • Capa 1 - Sustrato - Losa de hormigón
    • Capa 2 – Imprimación – Vetoprime EP490 – Imprimación epoxi base disolvente.
    • Capa 3 - Autonivelante epoxi - Vetotop EL492 - Pavimento autonivelante epoxi de 0,8-2 mm de espesor
    • Capa 4 – Marcación de líneas – Vetotop UC373 - Recubrimiento de poliuretano para marcación de líneas de tráfico.

    Adecuado para:

    • Cocinas industriales y plantas de procesamiento de alimentos.
    • Fábricas de vehículos y aparcamientos.
    • Salas limpias y laboratorios.
    • Salas de plantas y caminos.
    • Cualquier suelo donde se requiera resistencia al impacto.

    Características y beneficios:

    • Dos componentes, sin formación de polvo en el lugar.
    • Aplicación rápida y fácil; sólo dos componentes para mezclar.
    • Alta resistencia a la abrasión y a los productos químicos.
    • Bajos costos de mantenimiento.
    • Higiénico, impermeable y fácil de limpiar.
    • Disponible en 8 colores RAL estándar con posibilidad de colores personalizados.
    • Alta adherencia, fuerza cohesiva mayor que la del hormigón.
    Especificaciones
    • Standard Compliance:

      • BS EN 476:2009 as Class 1 in flame spread.
      • EN 13813
      • ASTM C722
      • EN 1504 Part 2
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaVetotop-EL492
    • Familia de productoCoverings, coatings and finishes
    • Grupo de productosResin Flooring Systems
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2024-02-13
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalEpoxi
    • Diseñado enArabia Saudí
    • Fabricado enArabia Saudí
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Acabados y recubrimientos
    • Clasificación IFC Floor
    • Código Uniclass 2015Ss_30_42_54_75
    • Descripción Uniclass 2015Resin flooring systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 67 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResinous Flooring
    • Número OmniClass23-15 17 29 13 19
    • Título OmniClass Resinous Flooring

    Disponibilidad en regiones

    Asia África
    Arabia Saudí
    Egipto
    Baréin
    Catar
    Emiratos Árabes Unidos
    Irak
    Jordania
    Kuwait
    Líbano
    Omán
    Palestina
    Siria
    Yemen