Publique sus productos
Vetonit - Masonry Mortar- Premixed Cementitious Masonry Mortar
Vetonit - Masonry Mortar- Premixed Cementitious Masonry Mortar
Vetonit - Masonry Mortar- Premixed Cementitious Masonry Mortar
    Saveto

    Vetonit - Masonry Mortar- Premixed Cementitious Masonry Mortar

    Traducido por Google,

    El mortero de mampostería es un mortero premezclado a base de cemento, compuesto por aglomerantes hidráulicos, áridos seleccionados y aditivos de alto rendimiento. Se suministra en polvo seco en sacos prepesados, listo para usar en obra. Solo requiere la adición de agua limpia para obtener un mortero cohesivo. Se puede aplicar en espesores de 8 mm a 20 mm.

    Usos:

    • Utilice mortero de mampostería en interiores o exteriores, en condiciones húmedas y secas, sobre paredes de unidades de mampostería de hormigón (CMU) y superficies rugosas.
    • Utilice mortero de mampostería para bloques y paneles de cemento y hormigón.
    • Utilice mortero de mampostería para rellenar paredes y juntas.

    Características y beneficios:

    • La premezcla controlada en fábrica garantiza una calidad alta y constante.
    • Requiere únicamente la adición de agua en el lugar en el momento de su uso.
    • Adecuado para ME condiciones climáticas adversas.
    • Al utilizar el sistema Silo, la fácil aplicación con un flujo de trabajo uniforme permite una alta productividad y un acabado superior.
    • Fuerte adherencia sobre una variedad de bloques de hormigón.
    • Fuerte adhesión en bloques y juntas de pared.
    • Aplicaciones internas y externas.
    • Adecuado para condiciones húmedas y secas.
    Especificaciones
    • Standard Compliance:

      • SASO ASTM C270, Type S 
      • BS EN 998-2, Type G
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaMasonry-Mortar
    • Familia de productoPlasters and Masonry
    • Grupo de productosCementitious Masonry Mortar
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2024-02-13
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMortero
    • Diseñado enArabia Saudí
    • Fabricado enArabia Saudí
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Ladrillos, bloques
    • Clasificación IFC Muro
    • Código Uniclass 2015Pr_20_31_53_11
    • Descripción Uniclass 2015Cement gauged mortars
    • CSI MasterFormat 2014 Code04 20 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloUnit Masonry
    • Número OmniClass23-13 15 13 13
    • Título OmniClass Masonry Cement Mortars

    Disponibilidad en regiones

    Asia África