Publique sus productos
Vetonit - Porcelain Plus - Thinset Tile Adhesive for Large Porcelain Tiles
Vetonit - Porcelain Plus - Thinset Tile Adhesive for Large Porcelain Tiles
Vetonit - Porcelain Plus - Thinset Tile Adhesive for Large Porcelain Tiles
Vetonit - Porcelain Plus - Thinset Tile Adhesive for Large Porcelain Tiles
    Saveto

    Vetonit - Porcelain Plus - Thinset Tile Adhesive for Large Porcelain Tiles

    Traducido por Google,

    Porcelain Plus es un adhesivo cementoso deformable con características mejoradas, resistencia al deslizamiento y tiempo abierto prolongado (según la descripción ISO-13007-1 clase C2 TE S1). Está compuesto por arena, cargas y aditivos funcionales cuidadosamente seleccionados. El producto, en polvo blanco, viene preenvasado, listo para usar y apto para todos los formatos de baldosas de porcelana y la mayoría de los sustratos conocidos. Además, posee excelentes propiedades de deformación y una extraordinaria fuerza de adhesión.

    Es apto para edificios con calefacción por suelo radiante y puede utilizarse tanto en interiores como en exteriores. Porcelain Plus se puede aplicar en paredes con un espesor de 2 a 10 mm y en suelos con un espesor de 2 a 20 mm.

    El sistema comprende:

    • Capa 1: Sustrato - Losa de hormigón
    • Capa 3: Adhesivo para baldosas de porcelana - Porcelain Plus - Adhesivo cementoso de alta flexibilidad para baldosas y losas de porcelana de gran formato - C2 TE S1
    • Capa 4: Azulejos - Azulejos y losas de porcelana de gran formato

    Usos

      • Especialmente diseñado para baldosas y losas de porcelana de gran formato.
      • Puede aplicarse sobre la mayoría de los sustratos conocidos, como hormigón, yeso, ladrillos ligeros, bloques, cemento y placas de yeso.

      Características y beneficios:

      • La premezcla controlada en fábrica garantiza una alta calidad constante.
      • Solo requiere añadir agua en el lugar de uso en el momento de su utilización.
      • Instalación de baldosas sencilla que permite una alta productividad.
      • Alta adherencia a diversos sustratos.
      • Excelente cobertura.
      • Excelente corbata abierta con una funcionalidad excepcional.
      • Alta adherencia a diversos sustratos.
      • Apto para zonas húmedas y secas.
      • Apto para superficies horizontales y verticales.
      Especificaciones
      • Standard Specification Compliance

        • BS EN12004-1 C2 TE S1
        • SASO ISO 13007 - 1 as C2 TE S1
        • GEV-EMICODE® EC1PLUS
      Especificaciones técnicas
      • ReferenciaPorcelain-Plus
      • Familia de productoTiling Systems
      • Grupo de productosCementitious Tile Adhesive for Porcelain Large Tiles
      • TipoMateriales de construcción
      • Día de publicación2024-02-13
      • Número de edición1
      Información relacionada
      • Material principalCementoso
      • Diseñado enArabia Saudí
      • Fabricado enArabia Saudí
      Clasificación
      • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Materiales constructivos - Otros
      • Clasificación IFC Material
      • Código Uniclass 2015Pr_20_31_02_89
      • Descripción Uniclass 2015Tile adhesives
      • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 00
      • CSI MasterFormat 2014 TítuloTiling
      • Número OmniClass23-13 23 15
      • Título OmniClass Adhesives

      Disponibilidad en regiones

      Asia África