Premium Project Fix es un adhesivo cementoso normal con resistencia al deslizamiento, compuesto por ligantes hidráulicos, áridos seleccionados y aditivos especiales. Se suministra en polvo seco en sacos predosificados, listo para usar en obra, y solo requiere la adición de agua limpia para obtener un mortero fácilmente trabajable. Premium Project Fix se aplica en espesores de 3 mm a 10 mm, según el tipo y la calidad de las baldosas del sustrato. Premium Project Fix está disponible en blanco y gris.
El sistema comprende:
- Capa 1: Sustrato - Losa de hormigón
- Capa 3: Adhesivo para baldosas cerámicas - Premium Project Fix - Adhesivo para baldosas cerámicas de alta calidad.
- Capa 4: Azulejos - Azulejos de cerámica
Usos:
- Para baldosas cerámicas y de terrazo.
- Revestimiento de azulejos sobre superficies lisas de hormigón, bloques de hormigón, hormigón celular autoclavado, ladrillos y placas de yeso laminado.
- Se puede aplicar en una sola capa con un espesor de hasta 10 mm.
- Adecuado para condiciones secas y húmedas, aplicaciones en interiores y superficies horizontales y verticales.
Características y beneficios:
- La premezcla controlada en fábrica garantiza una alta calidad constante.
- Solo requiere añadir agua en el lugar de uso en el momento de su utilización.
- Instalación de baldosas sencilla que permite una alta productividad.
- Funcionalidad superior.
- Excelente adherencia sobre una variedad de azulejos. Disponible en el mercado local.
- Resistente al agua.
- Adecuado para aplicaciones internas.
- Apto para superficies horizontales y verticales.