Publique sus productos
Vetonit - Premix Plaster LW - Premix Plaster Designed for Use with AAC Concrete and AAC Block work
Saveto

Vetonit - Premix Plaster LW - Premix Plaster Designed for Use with AAC Concrete and AAC Block work

Traducido por Google,

Premix Plaster LW es un material de enlucido a base de cemento compuesto por aglutinantes hidráulicos, arena manufacturada seleccionada, áridos y aditivos especiales. Se suministra en polvo seco en bolsas/a granel, listo para usar en obra, lo que solo requiere la adición de agua limpia para producir un mortero cohesivo. Premix Plaster LW está especialmente diseñado para su aplicación con máquina de proyección y contiene un aditivo especial para el control de la contracción, proporcionando una buena adherencia con una superficie de color uniforme.

Usos:

  • Diseñado para aplicaciones en aerosol, internas o externas, en condiciones húmedas y secas, sobre paredes de bloques AAC y superficies rugosas, sin la necesidad de la aplicación previa de una capa de pintura antisalpicaduras.

Características y beneficios:

  • Aplicación de mezcla rápida mediante máquina pulverizadora.
  • Contiene un aditivo especial que reduce la fricción y prolonga la vida útil del equipo.
  • La premezcla controlada en fábrica garantiza una calidad alta y constante.
  • Requiere únicamente la adición de agua en el lugar en el momento de su uso.
  • Color/masa uniforme.
  • Trabajabilidad y curado mejorados.
  • La fácil aplicación con un flujo de trabajo uniforme permite una alta productividad y un acabado superior.
  • Fuerte adhesión sobre una variedad de sustratos.
  • Aplicaciones internas y externas.
  • El control de la contracción reduce las grietas superficiales.
  • Adecuado para condiciones húmedas y secas.
Especificaciones
  • Standards Compliance:

    • SASO EN998-1 , CSIV , Wc1
    • ASTM C926

    Premix Plaster LW is designed to be used at thicknesses between 10 and 25 mm in a single application. The product can be applied on block walls without the need to use a scratch coat as long as the substrate is properly soaked prior to application.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaPremix-Plaster-LW
  • Familia de productoPlasters and Masonry
  • Grupo de productosSprayable Cementitious Plaster
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2026-01-28
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalCementoso
  • Diseñado enArabia Saudí
  • Fabricado enArabia Saudí
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Ladrillos, bloques
  • Clasificación IFC Muro
  • Código Uniclass 2015Pr_35_31_64_29
  • Descripción Uniclass 2015Factory mixed plasters
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 24 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCement Plastering
  • Número OmniClass23-13 37 19
  • Título OmniClass Exterior Plasters

Disponibilidad en regiones

Asia África