Publique sus productos
Vetonit - Premix Plaster S - Sprayable Premixed Cementitious Plaster System
Vetonit - Premix Plaster S - Sprayable Premixed Cementitious Plaster System
    Saveto

    Vetonit - Premix Plaster S - Sprayable Premixed Cementitious Plaster System

    Traducido por Google,

    Premix Plaster S es un material de revoco/enlucido a base de cemento, compuesto por aglutinantes hidráulicos, arena manufacturada seleccionada, áridos y aditivos especiales. Se suministra en polvo seco en sacos/a granel, listo para usar en obra, y solo requiere la adición de agua limpia para producir un mortero cohesivo. Premix Plaster S está especialmente diseñado para su aplicación con máquina de proyección. Puede usarse manualmente si es necesario, contiene un aditivo especial para el control de la retracción y proporciona una buena adherencia con una superficie de color uniforme.

    El sistema comprende:

    • Capa 1: Sustrato - Hormigón visto / Unidad de mampostería de hormigón (CMU)
    • Capa 2: Capa de rayado - Spatter Dash SB - Capa de rayado cementosa premezclada / Capa de clave
    • Capa 3: Yeso de cemento - Yeso premezclado S - Material de enlucido/revoque premezclado cementicio proyectable

    Usos:

    • Diseñado para aplicaciones en aerosol, internas o externas, en condiciones húmedas y secas, sobre paredes de bloques y superficies rugosas, sin la necesidad de la aplicación previa de una capa de pintura en aerosol.
    • Se puede utilizar manualmente si es necesario.

    Características y beneficios:

    • Aplicación de mezcla rápida mediante máquina pulverizadora.
    • Contiene un aditivo especial que reduce la fricción y prolonga la vida útil del equipo.
    • La premezcla controlada en fábrica garantiza una calidad alta y constante.
    • Requiere únicamente la adición de agua en el lugar en el momento de su uso.
    • Color/masa uniforme.
    • Trabajabilidad y curado mejorados.
    • La fácil aplicación con un flujo de trabajo uniforme permite una alta productividad y un acabado superior.
    • Fuerte adhesión sobre una variedad de sustratos.
    • Aplicaciones internas y externas.
    • El control de la contracción reduce las grietas superficiales.
    • Adecuado para condiciones húmedas y secas.
    Especificaciones
    • Standard Compliance:

      • ASTM C 926
      • ASTM C 150
      • SASO EN 998-1
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaPremix-Plaster-S
    • Familia de productoPlasters and Masonry
    • Grupo de productosSprayable Cementitious Plaster
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2024-02-13
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMortero
    • Diseñado enArabia Saudí
    • Fabricado enArabia Saudí
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Materiales constructivos - Otros
    • Clasificación IFC Muro
    • Código Uniclass 2015Pr_35_31_64_29
    • Descripción Uniclass 2015Factory mixed plasters
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 24 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCement Plastering
    • Número OmniClass23-13 37 19
    • Título OmniClass Exterior Plasters

    Disponibilidad en regiones

    Asia África