Publique sus productos
Vetonit - Premix Plaster SF - Cementitious Premixed Plastering Rendering Material
Saveto

Vetonit - Premix Plaster SF - Cementitious Premixed Plastering Rendering Material

Traducido por Google,

Premix Plaster SF es un material de revoque a base de cemento compuesto por aglutinantes hidráulicos, arena natural, áridos de granulometría seleccionada, fibras especiales y aditivos especiales. Se suministra en polvo seco en sacos/a granel, listo para usar en obra, lo que solo requiere la adición de agua limpia para producir un mortero cohesivo. Premix Plaster SF está especialmente diseñado para su aplicación con máquina de proyección y puede usarse manualmente si es necesario. Contiene un aditivo especial para el control de la retracción y proporciona una buena adherencia con una superficie de color uniforme. Premix Plaster SF se puede aplicar en espesores de entre 10 mm y 25 mm.

Usos:

  • Yeso interior y exterior sobre muros de block y superficies rugosas.
  • Enlucido sobre hormigón visto y paneles prefabricados posterior a la capa de acabado Spatter Dash SB.

Características y beneficios:

  • Aplicación de mezcla rápida mediante máquina pulverizadora.
  • Contiene un aditivo especial que reduce la fricción y prolonga la vida útil del equipo.
  • Premezcla controlada de fábrica que garantiza una calidad alta y constante.
  • Requiere únicamente la adición de agua en el lugar en el momento de su uso.
  • Color/masa uniforme.
  • Trabajabilidad y curado mejorados.
  • La fácil aplicación con un flujo de trabajo uniforme permite una alta productividad y un acabado superior.
  • Fuerte adhesión sobre una variedad de sustratos.
  • Aplicaciones internas y externas.
  • El control de la contracción reduce las grietas superficiales.
  • Adecuado para condiciones húmedas y secas.
Especificaciones
  • Standards Compliance:

    • SASO EN 998-1 , CSIV , Wc1
    • ASTM C926

    Design Criteria:

    Premix Plaster SF is designed to be used at thicknesses between 10 and 25 mm in a single application. The product can be applied on block walls without using a scratch coat as long as the substrate is properly neutralized before application.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaPremix-Plaster-SF
  • Familia de productoPlasters and Masonry
  • Grupo de productosSprayable Cementitious Plaster
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2026-01-28
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalCementoso
  • Diseñado enArabia Saudí
  • Fabricado enArabia Saudí
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Ladrillos, bloques
  • Clasificación IFC Muro
  • Código Uniclass 2015Pr_35_31_64_29
  • Descripción Uniclass 2015Factory mixed plasters
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 24 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCement Plastering
  • Número OmniClass23-13 37 19
  • Título OmniClass Exterior Plasters

Disponibilidad en regiones

Asia África