Publique sus productos
Vetonit - Spatter Dash LB - Cementitious Scratch Coat Key Coat for AAC Surfaces
Saveto

Vetonit - Spatter Dash LB - Cementitious Scratch Coat Key Coat for AAC Surfaces

Traducido por Google,

Spatter Dash LB es un revestimiento a base de cemento compuesto por aglutinantes hidráulicos, áridos seleccionados y aditivos de alto rendimiento. Se suministra en polvo seco en bolsas prepesadas, listo para usar en obra. Solo requiere la adición de agua limpia para obtener un mortero fácilmente trabajable. Spatter Dash LB es un producto de alta calidad para aplicaciones multiusos, como revestimiento de adherencia sobre superficies y techos altamente absorbentes, como AAC, Thermalite y silicato de calcio.

Usos:

  • Como capa de rayado interna y externa para yesos.
  • Úselo en unidades de bloques AAC y paredes.
  • Mejorador de adherencia de yeso y llave mecánica para aplicación horizontal, vertical y aérea.

Características y beneficios:

  • La premezcla controlada en fábrica garantiza una calidad alta y constante.
  • Requiere únicamente la adición de agua en el lugar en el momento de su uso.
  • Aplicación manual o con máquina pulverizadora o mediante técnicas de llana y llana.
  • Trabajabilidad superior.
  • La fácil aplicación con un flujo de trabajo uniforme permite una alta productividad y un acabado superior.
  • Aplicaciones internas y externas.
  • Adecuado para condiciones húmedas y secas.
  • Apto para vertical y techo.
Especificaciones
  • Standard Comliance:

    • SASO EN 998-1 , CSIV , Wc1
    • ASTM C926
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSpatter-Dash-LB
  • Familia de productoPlasters and Masonry
  • Grupo de productosCementitious scratch coat key coat
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2026-01-28
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalCementoso
  • Diseñado enArabia Saudí
  • Fabricado enArabia Saudí
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Ladrillos, bloques
  • Clasificación IFC Muro
  • Código Uniclass 2015Pr_35_31_64_29
  • Descripción Uniclass 2015Factory mixed plasters
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 24 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCement Plastering
  • Número OmniClass23-13 37 19
  • Título OmniClass Exterior Plasters

Disponibilidad en regiones

Asia África