Publique sus productos
Vetonit - Spatter Dash SB - Cementitious Scratch Coat Key Coat
Saveto

Vetonit - Spatter Dash SB - Cementitious Scratch Coat Key Coat

Traducido por Google,

Revestimiento de base de cemento Spatter Dash SB, compuesto por aglutinantes hidráulicos, áridos de arena seleccionados y aditivos de alto rendimiento. Se suministra en polvo seco en bolsas prepesadas, listo para usar en obra. Solo requiere la adición de agua limpia para producir un mortero fácilmente proyectable. Spatter Dash SB es un producto de alta calidad para aplicaciones multiusos y contiene un agente adhesivo especial.

Usos:

  • Como capa de rayado interna y externa para yesos.
  • Úselo en paredes de bloques, hormigón visto y paneles prefabricados antes de aplicar yeso.
  • Mejorador de adherencia de yeso y llave mecánica para aplicaciones horizontales, verticales y elevadas.

Características y beneficios:

  • La premezcla controlada en fábrica garantiza una calidad alta y constante.
  • Requiere únicamente la adición de agua en el lugar en el momento de su uso.
  • Aplicación manual o con máquina pulverizadora o mediante técnicas de llana y llana.
  • Trabajabilidad superior.
  • Excelente adhesión sobre una variedad de sustratos.
  • Aplicaciones internas y externas.
  • Adecuado para condiciones húmedas y secas.
  • Adecuado para superficies verticales y techos.
Especificaciones
  • Standard Compliance:

    • SASO EN 998-1 , CSIV , Wc1
    • ASTM C926
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSpatter-Dash-SB
  • Familia de productoPlasters and Masonry
  • Grupo de productosCementitious scratch coat key coat
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2026-01-28
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalCementoso
  • Diseñado enArabia Saudí
  • Fabricado enArabia Saudí
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Ladrillos, bloques
  • Clasificación IFC Muro
  • Código Uniclass 2015Pr_35_31_64_29
  • Descripción Uniclass 2015Factory mixed plasters
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 24 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCement Plastering
  • Número OmniClass23-13 37 19
  • Título OmniClass Exterior Plasters

Disponibilidad en regiones

Asia África