Publique sus productos
Vetonit - Vetoblock Mortar AAC - Adhesive for Autoclaved Aerated Concrete Block
Saveto

Vetonit - Vetoblock Mortar AAC - Adhesive for Autoclaved Aerated Concrete Block

Traducido por Google,

El mortero Vetoblock AAC es un adhesivo en polvo compuesto de aglutinantes hidráulicos, agentes de unión, áridos seleccionados, resinas sintéticas y aditivos especiales. Se suministra en polvo seco en bolsas prepesadas, listo para usar en obra. Solo requiere la adición de agua limpia para obtener un mortero fácilmente trabajable. El mortero Vetoblock AAC es ideal para la fijación de bloques y paneles de hormigón celular autoclavado.

Usos:

  • Para la colocación de bloques y paneles de hormigón celular autoclave en interiores o exteriores.
  • Para la colocación de otros tipos de bloques aireados, o paneles.

Características y beneficios:

  • La premezcla controlada en fábrica garantiza una calidad alta y constante.
  • Requiere únicamente la adición de agua en el lugar en el momento de su uso.
  • Alta adherencia.
  • Buena resistencia mecánica.
  • Excelente trabajabilidad.
  • Adecuado para aplicaciones internas y externas.
  • Aplicación en capa delgada que proporciona una separación sin espacios entre los bloques, conservando las propiedades térmicas de la pared del bloque AAC.
Especificaciones
  • Standard Comliance:

    • BSEN 998-2 Type T
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaVetoblock-Mortar-AAC
  • Familia de productoPlasters and Masonry
  • Grupo de productosAdhesive for Autoclaved Aerated Concrete Block
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2026-01-28
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalCementoso
  • Diseñado enArabia Saudí
  • Fabricado enArabia Saudí
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Ladrillos, bloques
  • Clasificación IFC Muro
  • Código Uniclass 2015Pr_20_31_53_47
  • Descripción Uniclass 2015Lightweight masonry mortars
  • CSI MasterFormat 2014 Code04 22 26
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAutoclaved Aerated Concrete Unit Masonry
  • Número OmniClass23-13 15 13 13
  • Título OmniClass Masonry Cement Mortars

Disponibilidad en regiones

Asia África