Publique sus productos
Vetonit Vetofill CG550 - Professional-Grade & Cementitious Non Sanded Tile Grout
Saveto

Vetonit Vetofill CG550 - Professional-Grade & Cementitious Non Sanded Tile Grout

Traducido por Google,

Vetofill CG550 es una lechada para azulejos cementosa mejorada, con baja absorción de agua y alta resistencia a la abrasión. Este producto, modificado con polímeros, a base de cemento, de calidad profesional y resistente al agua, puede utilizarse con la mayoría de los tipos de azulejos (incluidos cerámica, porcelana, mosaico de vidrio, mármol, granito, etc.). Vetofill CG550 se compone de una mezcla de cemento, aditivos especiales, cargas seleccionadas y polímeros. Una vez mezclado con agua, se convierte en un mortero cremoso de fácil aplicación.

El sistema comprende:

  • Capa 1: Sustrato - Losa de hormigón
  • Capa 2: Adhesivo para azulejos - Vetoset CA549 - Adhesivo profesional multiusos para trabajar con azulejos de gran formato y de varios tipos (2-6 mm).
  • Capa 3: Azulejos - Azulejos de cerámica, piedras naturales, porcelana, mosaico de vidrio, mármol, granito
  • Capa 4: Lechada para azulejos - Vetofill CG550 - Lechada para azulejos cementosa de calidad profesional (2-10 mm)

Usos:

  • Rejuntado de juntas de paredes y suelos sometidos a diferentes grados de sequedad o humedad.
  • Relleno de juntas para prácticamente todo tipo de azulejos, con huecos de entre 2 mm y 10 mm.
  • Edificios comerciales y residenciales como centros comerciales, edificios de oficinas, palacios y mansiones.
  • Zonas húmedas como cocinas, baños y piscinas.
  • Rellenar las juntas de los bloques de vidrio

Características y beneficios:

  • Fácil de aplicar, un producto de un solo componente.
  • Excelentes propiedades mecánicas y físicas.
  • Alta fuerza de unión.
  • Alta resistencia a la abrasión.
  • Baja permeabilidad al agua.
  • Apto para uso interior y exterior.
  • Apto para su uso en aplicaciones de azulejos horizontales y verticales.
  • Bajo contenido de COV (respetuoso con el medio ambiente)
Especificaciones
  • Standard Specification Compliance

    • BS EN 13888 : CG2 AW
    • SASO ISO 13007-3 as CG2 AW
Especificaciones técnicas
  • Referenciavetofill-cg550
  • Familia de productoTiling Systems
  • Grupo de productosTile Grout
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2026-07-05
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalCementoso
  • Diseñado enArabia Saudí
  • Fabricado enArabia Saudí
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Materiales constructivos - Otros
  • Código Uniclass 2015Pr_20_31_53_13
  • Descripción Uniclass 2015Cementitious grouts
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloTiling
  • Número OmniClass23-15 17 13 13
  • Título OmniClass Tile Flooring

Disponibilidad en regiones

Asia África
Arabia Saudí
Egipto
Baréin
Catar
Emiratos Árabes Unidos
Irak
Jordania
Kuwait
Líbano
Omán
Palestina
Siria
Yemen