Publique sus productos
Vetonit Vetofill CG551 - Antimicrobial Ultra Hygienic Water Resistant Cementitious Tile Grout
Saveto

Vetonit Vetofill CG551 - Antimicrobial Ultra Hygienic Water Resistant Cementitious Tile Grout

Traducido por Google,

Vetofill CG551 es una lechada cementosa mejorada con características adicionales de baja absorción de agua y alta resistencia a la abrasión. Este producto monocomponente a base de cemento también está modificado con polímeros, es antimicrobiano y resistente al agua (lo que lo hace ideal para usar con la mayoría de los tipos de baldosas, incluyendo cerámica, porcelana, mosaico de vidrio, mármol, granito, etc.). Vetofill CG551 se compone de una mezcla de cemento, aditivos especiales y cargas seleccionadas, y una vez mezclado con agua, se convierte en un mortero cremoso de fácil aplicación, apto para uso interior y exterior (ya que contiene biocidas especiales que eliminan agentes biológicos y previenen el crecimiento de bacterias y algas).

El sistema comprende:

  • Capa 1: Sustrato - Losa de hormigón
  • Capa 2: Adhesivo para azulejos - Vetoset CA542 - Adhesivo antimicrobiano para azulejos (3-10 mm)
  • Capa 3: Azulejos - Cerámica, porcelana, mosaico de vidrio, mármol, granito.
  • Capa 4: Lechada para azulejos - Vetofill CG551 - Lechada para azulejos cementosa y ultra higiénica, diseñada para hospitales y clínicas (de 2 a 6 mm hasta 10 mm).

Usos:

  • Lechada antimicrobiana para azulejos (para áreas que requieren estándares de higiene superiores).
  • Revestimiento de azulejos en edificios relacionados con la salud (como cocinas, hospitales, clínicas, centros de salud y plantas procesadoras de alimentos).
  • Relleno de juntas de prácticamente todo tipo de baldosas (hasta 10 mm).
  • Zonas húmedas (como cocinas, baños, etc.)

Características y beneficios:

  • Propiedades antimicrobianas (inhibe el crecimiento de microbios, algas y hongos).
  • Fácil de aplicar (un solo componente).
  • Excelentes propiedades mecánicas y físicas.
  • Alta fuerza de unión.
  • Alta resistencia a la abrasión.
  • Baja permeabilidad al agua.
  • Adecuado para aplicaciones internas y externas.
  • Adecuado para aplicaciones de revestimiento tanto horizontales como verticales.
  • Bajo contenido de COV (producto respetuoso con el medio ambiente).
  • Propiedades de extrema resistencia a las manchas.
Especificaciones
  • Standard Specification Compliance

    • BS EN 13888 as CG2 WA
    • ISO 13007-3 as CG2 WA
Especificaciones técnicas
  • Referenciavetofill-cg551
  • Familia de productoTiling Systems
  • Grupo de productosAntimicrobial Tile Grout
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2026-07-05
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMortero
  • Diseñado enArabia Saudí
  • Fabricado enArabia Saudí
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Materiales constructivos - Otros
  • Código Uniclass 2015Pr_20_31_53_13
  • Descripción Uniclass 2015Cementitious grouts
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloTiling
  • Número OmniClass23-15 17 13 13
  • Título OmniClass Tile Flooring

Disponibilidad en regiones

Asia África
Arabia Saudí
Egipto
Baréin
Catar
Emiratos Árabes Unidos
Irak
Jordania
Kuwait
Líbano
Omán
Palestina
Siria
Yemen