Publique sus productos
Vetonit - Vetoset CA540 - Internal Multipurpose Adhesive to Work with Multiple Types of Tiles
Saveto

Vetonit - Vetoset CA540 - Internal Multipurpose Adhesive to Work with Multiple Types of Tiles

Traducido por Google,

Vetoset CA540 es un adhesivo para azulejos profesional multiusos a base de cemento, compatible con la mayoría de los tipos de azulejos y sustratos. Su composición incluye una mezcla de cemento, áridos cuidadosamente seleccionados, aditivos especiales y polímeros que le confieren sus excelentes propiedades. Es apto para uso interior.

El sistema comprende:

  • Capa 1: Sustrato - Losa de hormigón
  • Capa 2: Adhesivo para azulejos - Vetoset CA540 - Adhesivo multiusos para trabajar con varios tipos de azulejos -C2 T
  • Capa 3: Azulejos - Azulejos de cerámica, piedras naturales, piedras artificiales.

Usos:

  • Baldosas cerámicas, piedra natural, piedra artificial y muchos otros tipos de baldosas.
  • Colocación de baldosas de gran formato sobre superficies horizontales.
  • Apto para su aplicación sobre muchos tipos de sustratos.

Características y beneficios:

  • Fácil de aplicar, un producto de un solo componente.
  • Para uso interno.
  • Alta fuerza de unión.
  • Revestimiento de zonas sumergidas y húmedas
Especificaciones
  • Standard Specification Compliance

    • BS EN 12004 as C2 T
    • SASO ISO13007-1as C2 T
    • GEV-EMICODE® EC1PLUS
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaVetoset-CA540
  • Familia de productoTiling Systems
  • Grupo de productosMultipurpose Cementitious Tile Adhesive
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2026-07-01
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalCementoso
  • Diseñado enArabia Saudí
  • Fabricado enArabia Saudí
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Materiales constructivos - Otros
  • Código Uniclass 2015Pr_20_31_02_89
  • Descripción Uniclass 2015Tile adhesives
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloTiling
  • Número OmniClass23-13 23 15
  • Título OmniClass Adhesives

Disponibilidad en regiones

Asia África