Publique sus productos
Vetonit - Vetoset CA542 - Antimicrobial Cementitious Tile Adhesive for Health Related Constructions
Saveto

Vetonit - Vetoset CA542 - Antimicrobial Cementitious Tile Adhesive for Health Related Constructions

Traducido por Google,

Vetoset CA542 es un adhesivo cementoso de capa fina para azulejos, compatible con la mayoría de los tipos de baldosas. Su composición incluye cemento, áridos cuidadosamente seleccionados, aditivos especiales y polímeros que le confieren propiedades únicas (resistencia al deslizamiento y mayor tiempo de secado). Vetoset CA542 es apto para uso interior y exterior, y además contiene biocidas especiales que previenen el crecimiento de bacterias y algas.

El sistema comprende:

  • Capa 1: Sustrato - Losa de hormigón
  • Capa 2: Adhesivo para azulejos - Vetoset CA542 - Adhesivo antimicrobiano y cementoso para azulejos (para proyectos de construcción relacionados con la salud)
  • Capa 3: Azulejos

Usos:

  • Para áreas que requieren materiales ultra higiénicos (como hospitales, clínicas y cocinas industriales).
  • Colocación de la mayoría de los tipos de baldosas (incluyendo mármol, granito, piedra natural, mosaico de vidrio y porcelana).
  • Aplicaciones de colocación de baldosas sobre baldosas y con soleras calefactadas.

    Características y beneficios:

    • Fácil de aplicar (un solo componente).
    • Se utiliza tanto interna como externamente.
    • Alta adherencia a una variedad de azulejos.
    • Antimicrobiano (inhibe el crecimiento de microbios, algas u hongos).
    • Funcionalidad superior.
    • Resistencia al agua y a la intemperie.
    • Apto para superficies horizontales y verticales.
      Especificaciones
      • Standard Specification Compliance

        • BS EN 12004-1 as C1T
        • SASO ISO 13007-1 as C1T
      Especificaciones técnicas
      • ReferenciaVetoset-CA542
      • Familia de productoTiling Systems
      • Grupo de productosAntimicrobial Cementitious Tile Adhesive for Health Related Constructions
      • TipoMateriales de construcción
      • Día de publicación2026-07-01
      • Número de edición1
      Información relacionada
      • Material principalCementoso
      • Diseñado enArabia Saudí
      • Fabricado enArabia Saudí
      Clasificación
      • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Materiales constructivos - Otros
      • Código Uniclass 2015Pr_20_31_02_89
      • Descripción Uniclass 2015Tile adhesives
      • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 00
      • CSI MasterFormat 2014 TítuloTiling
      • Número OmniClass23-13 23 15
      • Título OmniClass Adhesives

      Disponibilidad en regiones

      Asia África