Publique sus productos
Vetonit - Vetoset CA549 - Professional External Multipurpose Grade Adhesive to Work with Large Tile Format
Saveto

Vetonit - Vetoset CA549 - Professional External Multipurpose Grade Adhesive to Work with Large Tile Format

Traducido por Google,

Vetoset CA549 es un adhesivo para azulejos de grado profesional, a base de cemento y altamente deformable, compatible con la mayoría de los tipos de azulejos y sustratos flexibles. Su composición incluye una mezcla de cemento, áridos cuidadosamente seleccionados, aditivos especiales y polímeros que le confieren sus propiedades únicas. Es apto tanto para uso interior como exterior.

El sistema comprende:

  • Capa 1: Sustrato - Losa de hormigón
  • Capa 2: Adhesivo para azulejos - Vetoset CA549 - Adhesivo profesional multiusos para trabajar con azulejos de gran formato y varios tipos de azulejos (C2T S1)
  • Capa 3: Baldosas grandes, baldosas cerámicas, piedras naturales, piedras artificiales.

Usos:

  • Baldosas cerámicas, baldosas de porcelana, conglomerados de piedra natural (granito y mármol, terrazo), piedra artificial y baldosas de gran formato.
  • Colocación de baldosas pesadas de gran formato en aplicaciones interiores y exteriores.
  • Aplicaciones de colocación de baldosas sobre baldosas y con soleras calefactadas.
  • Se puede colocar sobre sustratos flexibles, así como sobre paneles de yeso (placas de yeso y cemento).

Características y beneficios:

  • Fácil de aplicar, un producto de un solo componente.
  • Altamente deformable.
  • Se utiliza tanto interna como externamente.
  • Alta fuerza de unión.
  • Apto para su uso con sistemas de calefacción por suelo radiante.
  • Revestimiento de zonas sumergidas y húmedas
Especificaciones
  • Standard Specification Compliance

    • BS EN 12004:2010 as C2T S1
    • SASO ISO13007-1as C2T S1
    • GEV-EMICODE® EC1PLUS
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaVetoset-CA549
  • Familia de productoTiling Systems
  • Grupo de productosTile Adhesive for Large Tile Format
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2026-07-01
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalCementoso
  • Diseñado enArabia Saudí
  • Fabricado enArabia Saudí
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Materiales constructivos - Otros
  • Código Uniclass 2015Pr_20_31_02_89
  • Descripción Uniclass 2015Tile adhesives
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloTiling
  • Número OmniClass23-15 17 13 13
  • Título OmniClass Tile Flooring

Disponibilidad en regiones

Asia África