Publique sus productos
Vetonit - Vetotop EL499 - Heavy Duty Self Smoothening Epoxy Floor Topping System 2-4mm
Saveto

Vetonit - Vetotop EL499 - Heavy Duty Self Smoothening Epoxy Floor Topping System 2-4mm

Traducido por Google,

Vetotop EL499 es un sistema epóxico multicomponente, autonivelante y de alto rendimiento para pisos que fluye con una fluidez homogénea y se autonivela a la perfección. Una vez curado, el producto ofrece una excelente resistencia a la abrasión y a los productos químicos. Vetotop EL499 proporciona un acabado atractivo, resistente y fácil de limpiar. El producto mejora la iluminación del ambiente gracias a sus propiedades reflectantes.

El sistema comprende:

  • Capa 1: Sustrato - Losa de hormigón
  • Capa 2: Imprimación - Vetoprime EP491 - Imprimación epoxi sin disolventes
  • Capa 3: Revestimiento autonivelante epoxi - Vetotop EL499 - Pavimento autonivelante epoxi de 2-4 mm de espesor
  • Capa 4: Demarcación de líneas - Vetotop UC373 - Recubrimiento de poliuretano para demarcación de líneas de tráfico

Usos

  • En cocinas industriales y plantas de procesamiento de alimentos.
  • En fábricas de vehículos y aparcamientos.
  • En salas blancas y laboratorios.
  • Para aplicaciones de servicio pesado como salas de turbinas, armerías y hangares.
  • Para cualquier suelo donde se requiera resistencia al impacto.

Características y beneficios:

  • Sus formulaciones libres de solventes producen poco olor durante la aplicación.
  • Aplicación rápida y sencilla.
  • Alta resistencia a la abrasión y a los productos químicos.
  • Bajos costos de mantenimiento.
  • Higiénico, impermeable y fácil de limpiar.
  • Disponible en 8 colores estándar (con posibilidad de colores RAL personalizados).
  • Altas propiedades de adherencia (más fuerte que la resistencia cohesiva del hormigón).
Especificaciones
  • Standard Specification Compliance

    ASTM C722, EN 1504-2, EN 13813

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaVetotop-EL499
  • Familia de producto Coverings, coatings and finishes
  • Grupo de productosResinous Fluid-Applied Flooring
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2025-09-14
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalEpoxi
  • Diseñado enArabia Saudí
  • Fabricado enArabia Saudí
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Acabados y recubrimientos
  • Clasificación IFC Floor
  • Código Uniclass 2015Pr_35_31_68_27
  • Descripción Uniclass 2015Epoxy resin coatings
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 67 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResinous Flooring
  • Número OmniClass23-15 21 21
  • Título OmniClass High Performance Coatings

Disponibilidad en regiones

Asia África