Publique sus productos
PANDOMO K2 - Design Micro-Topping Compound (White)
ARDEX

PANDOMO K2 - Design Micro-Topping Compound (White)

Traducido por Google,

ARDEX PANDOMO® K2 es un microacabado de secado automático que se aplica con llana para la restauración rápida de superficies de concreto en interiores. Use ARDEX PANDOMO K2 para producir superficies de desgaste ARDEX PANDOMO Loft de alta calidad, con llana manual y diseño creativo.

Características clave

  • De fraguado rápido y secado automático.
  • Grado de paleta
  • Para espesores desde 1/16″ hasta 3/16” (1.5 a 4.5 mm)
  • a base de cemento portland
  • Úselo sobre concreto nuevo o existente
  • Para aplicaciones comerciales, minoristas y residenciales


ARDEX ENDURA

Especificaciones
  • Installation
    Mixing Ratio: 5 1/4 quarts (5 liters) of water per 55 lb. (25 kg) bag Coverage: 100 to 120 sq. ft. (9.3 to 11.1 m2) per bag in 2 coats (Actual coverage may vary based on surface texture) Thickness: 1/16″ to 3/16″ (1.5 to 4.5 mm)

    Performance
    Working Time: 10 minutes Initial Set (ASTM C191): Approx. 10 minutes Final Set (ASTM C191): Approx.. 45 minutes Compressive Strength (ASTM C109/mod – Air cure only): ~4600 psi (323 kg/sq. cm) at 28 days Flexural Strength (ASTM C348): 1400 psi (98 kg/sq. cm) at 28 days Walkable: approx. 3 hours after second coat Begin Processing: 6 to 12 hours Color: White Packaging: 55 lb. (25 kg) net weight in paper bags Storage: Store in a cool, dry area. Do not leave bags exposed to sun. Shelf Life: 6 months Warranty: ARDEX L.P. Standard Limited Warranty applies. 

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaPandomo-K2
  • Familia de productoFinished Surfaces
  • Grupo de productosTrowelable Topping
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-08-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Acabados y recubrimientos
  • Código Uniclass 2015EF_30_20
  • Descripción Uniclass 2015Floors
  • CSI MasterFormat 2014 Code03 53 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloConcrete Topping
  • Número OmniClass23-15 17 11 11 11
  • Título OmniClass Concrete Floor Toppings
  • CSI UniFormat II CódigoC3020
  • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes

Disponibilidad en regiones

Norteamérica Europa Asia