Publique sus productos
Vetonit - Vetotop UC371 - Heavy Duty High Build Polyurethane Carpark System for Exterior Applications
Vetonit - Vetotop UC371 - Heavy Duty High Build Polyurethane Carpark System for Exterior Applications
Vetonit - Vetotop UC371 - Heavy Duty High Build Polyurethane Carpark System for Exterior Applications
    Saveto

    Vetonit - Vetotop UC371 - Heavy Duty High Build Polyurethane Carpark System for Exterior Applications

    Traducido por Google,

    Vetotop UC371 es un acabado de poliuretano de dos componentes en base disolvente. Se utiliza como sellador resistente a los rayos UV sobre sistemas de recubrimiento y pisos de concreto y epoxi y poliuretano Vetotop. Los aditivos especiales y promotores de adherencia confieren a este material una excelente penetración y adherencia al hormigón mínimamente perfilado. Vetotop UC371 es estable a los rayos UV para aplicaciones exteriores y cura rápidamente.

    El sistema comprende:

    • Capa 1 - Vetoprime EP490 - Imprimación epoxi en base disolvente.
    • Capa 2 - Vetotop UC363 - Membrana flexible impermeable para pavimentos de poliuretano.
    • Capa 3 - Vetotop UC371 - Sistema de pavimento epoxi.
    • Capa 4 - Vetotop UC373 - Revestimiento de poliuretano para señalización de líneas de tráfico.
    Especificaciones
      • Fast, easy application.
      • Abrasion, scratch, and chemical resistance.
      • Low maintenance cost.
      • Hygienic, waterproof and easily cleanable.
      • Available in eight standard colours with the possibility of custom RAL colours.
      • High bond, stronger than concrete cohesive strength.
      • Weather-resistant, UV stable, will not degrade, chalk or yellow under ultraviolet light exposure.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaVetotop-UC371
    • Familia de productoCoverings, coatings and finishes
    • Grupo de productosResin Flooring Systems
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2024-02-13
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPoliuretano
    • Diseñado enArabia Saudí
    • Fabricado enArabia Saudí
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Acabados y recubrimientos
    • Código Uniclass 2015Ss_30_42_54_75
    • Descripción Uniclass 2015Resin flooring systems
    • Número OmniClass23-15 17 29 13 19
    • Título OmniClass Resinous Flooring

    Disponibilidad en regiones

    Asia África