Publique sus productos
Vetonit - Vetotop UL170 - Polyurethane Self Smoothening Flooring for Cold Areas
Saveto

Vetonit - Vetotop UL170 - Polyurethane Self Smoothening Flooring for Cold Areas

Traducido por Google,

Vetotop UL 170 es un pavimento autonivelante para zonas frías, de dos componentes, a base de poliuretano, libre de disolventes, con propiedades insonorizantes, que posee una alta resistencia a la tracción con un excelente equilibrio de elongación, resistencia a la abrasión y dureza.

El sistema comprende:

  • Capa 1: Sustrato - Losa de hormigón
  • Capa 2: Imprimación - Vetoprime EP491 - Imprimación epoxi sin disolventes
  • Capa 3: Revestimiento - Vetotop UL170 - Pavimento autonivelante de poliuretano de 2-4 mm de espesor
  • Capa 4: Marcado de líneas (opcional) - Vetotop UC373 - Recubrimiento de poliuretano para marcado de líneas de tráfico

Usos

  • Cocinas industriales, cámaras frigoríficas y plantas procesadoras de alimentos.
  • Pavimentos para aplicaciones comerciales e institucionales.
  • Pasillos, hospitales, zonas de producción, salas de exposición, laboratorios, etc.

Ventajas

  • Puede soportar temperaturas entre -20 y +70 °C.
  • Alta resistencia a la abrasión y a los rayos UV.
  • Consistencia fluida para aplicación autonivelante.
  • Se adhiere tenazmente hasta convertirse en parte integral del piso.
  • Fácil aplicación y fácil mantenimiento.
  • Excelente durabilidad y resistencia al impacto.

Criterios de diseño

Vetotop UL170 está diseñado para ser un producto autonivelante, resistente y de una sola aplicación sobre sustratos cementicios o metálicos, con espesores de 2 a 4 mm. Una vez aplicado, el producto presenta una alta resistencia a la abrasión y a los rayos UV.

Especificaciones
  • Standard Compliance:

    • ASTM C722
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaVetotop-UL170
  • Familia de producto Coverings, coatings and finishes
  • Grupo de productosResinous Fluid-Applied Flooring
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2025-09-03
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPoliuretano
  • Diseñado enArabia Saudí
  • Fabricado enArabia Saudí
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Acabados y recubrimientos
  • Clasificación IFC Floor
  • Código Uniclass 2015Pr_35_31_68_27
  • Descripción Uniclass 2015Epoxy resin coatings
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 67 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResinous Flooring
  • Número OmniClass23-15 21 21
  • Título OmniClass High Performance Coatings

Disponibilidad en regiones

Asia África