Publique sus productos
Vetonit - Vetotop UL171 - Self Smoothening Medium Duty Polyurethane Hybrid Flooring System
Saveto

Vetonit - Vetotop UL171 - Self Smoothening Medium Duty Polyurethane Hybrid Flooring System

Traducido por Google,

Vetotop UL171 es un sistema de suelo de poliuretano monocapa, sin juntas y sin disolventes, con un acabado superficial mate liso. Presenta una alta resistencia al impacto y soporta el desgaste abrasivo y una amplia gama de productos químicos. El producto es un sistema de componentes compuesto por una base, un endurecedor y un relleno en polvo.

El sistema comprende:

  • Capa 1: Sustrato - Losa de hormigón
  • Capa 2: Revestimiento antirayaduras - Vetotop UL171 - Pavimento autonivelante higiénico de poliuretano de resistencia media
  • Capa 3: Suelo autonivelante de poliuretano - Vetotop UL171 - Pavimento higiénico autonivelante de poliuretano de resistencia media
  • Capa 4: Demarcación de líneas - Vetotop UC373 - Recubrimiento de poliuretano para demarcación de líneas de tráfico

Usos

  • Donde se requiere la máxima resistencia química del suelo en instalaciones donde se producen alimentos, bebidas y productos farmacéuticos. También es ideal para plantas químicas.
  • Donde se requieren superficies lisas, uniformes y fáciles de limpiar, como en plantas textiles y de películas, depósitos y almacenamiento, instalaciones de producción de confitería, fabricación y ensamblaje de componentes electrónicos.

Características y beneficios:

  • Bajo costo de mantenimiento.
  • Higiénico, impermeable y de fácil limpieza.
  • Disponible en 6 colores estándar.
  • Altas propiedades de adherencia (resistencia cohesiva mayor que la del hormigón).
Especificaciones
  • Standard Compliance:

    ASTM C722

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaVetotop-UL171
  • Familia de producto Coverings, coatings and finishes
  • Grupo de productosResinous Fluid-Applied Flooring
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2025-09-03
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPoliuretano
  • Diseñado enArabia Saudí
  • Fabricado enArabia Saudí
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Acabados y recubrimientos
  • Clasificación IFC Floor
  • Código Uniclass 2015Pr_35_31_68_27
  • Descripción Uniclass 2015Epoxy resin coatings
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 67 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResinous Flooring
  • Número OmniClass23-15 21 21
  • Título OmniClass High Performance Coatings

Disponibilidad en regiones

Asia África