Publique sus productos
Vetonit - Vetotop XT539 - Dry Shake Monolithic Floor Hardener for Industrial and Heavy Traffic  Areas
Saveto

Vetonit - Vetotop XT539 - Dry Shake Monolithic Floor Hardener for Industrial and Heavy Traffic Areas

Traducido por Google,

Vetotop XT539 es un material cementoso para el recubrimiento de suelos, compuesto por aglutinantes hidráulicos, áridos resistentes seleccionados y aditivos especiales. Se suministra en forma de polvo seco en bolsas prepesadas, listo para usar en obra. Vetotop XT539 se aplica mediante espolvoreado en seco para proporcionar una superficie resistente que se adhiere monolíticamente al suelo de hormigón. Es ideal para todo tipo de zonas industriales con tráfico intenso, como centrales eléctricas, industria pesada, edificios agrícolas, plantas de destilación, laboratorios, mataderos, suelos de almacenes, muelles de carga y talleres.

El sistema comprende:

  • Capa 1: Sustrato - Losa de hormigón
  • Capa 2: Endurecedor de suelos en polvo seco - Vetotop XT539 - Endurecedor de suelos monolítico en polvo seco a base de esmeril no metálico

Usos:

  • Mejora de las propiedades de la superficie del suelo de hormigón.
  • Proporcionar una superficie de piso de concreto resistente a la abrasión.
  • Supresor de fibras de pisos de concreto.
  • Mejora la durabilidad de los pisos de concreto.
  • Impermeabilización de losas de hormigón contra el polvo.

Características y beneficios:

  • Premezclado, listo para usar, que ofrece garantía de calidad controlada en fábrica.
  • Facilidad de aplicación.
  • Alta resistencia a la abrasión y al impacto.
  • Se adhiere monolíticamente al hormigón fresco.
  • Superficie antipolvo.
  • No oxidante.
  • Acabado antideslizante.
  • Proporciona una superficie dura y densa resistente a aceites y productos derivados del petróleo.
  • Apto para uso interno y externo.
  • Instalación económica.

Criterios de diseño:

Utilice una mezcla de hormigón antiexudación, correctamente diseñada y con la resistencia requerida, con un contenido mínimo de cemento de 300 kg, un asentamiento de 75 mm y un máximo del 3 % de aire incorporado. A continuación, se fratasa la superficie con una llana de madera o aluminio. Tras el vertido, elimine el agua exudada del hormigón.

Especificaciones
  • Standard Compliance:

    • Tested according to ASTM C779
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaVetotop-XT539
  • Familia de producto Coverings, coatings and finishes
  • Grupo de productosFlooring Treatment
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2025-11-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalCementoso
  • Diseñado enArabia Saudí
  • Fabricado enArabia Saudí
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Pavimento - Otros
  • Clasificación IFC Floor
  • Código Uniclass 2015Pr_35_31_85_98
  • Descripción Uniclass 2015Wearing surface dry shake materials
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 61 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlooring Treatment
  • Número OmniClass23-15 17 11 15 13
  • Título OmniClass Floor Hardeners

Disponibilidad en regiones

Asia África