Publique sus productos
440 SoundBarrier
440 SoundBarrier
    Homasote

    440 SoundBarrier

    Traducido por Google,
    440 SoundBarrier® controla el sonido en pisos, paredes y techos.

    Probado en laboratorios independientes y probado en millones de pies cuadrados de estructuras residenciales y comerciales, 440 SoundBarrier® es un panel estructural de densidad especial hecho 100 por ciento de fibra de celulosa ambiental Homasote®, una composición homogénea fabricada con protección uniformemente distribuida contra termitas, podredumbre y hongos y resistencia a la humedad. También aísla, con el doble del valor R de la madera. Fabricado con material certificado FSC®.

    Los carpinteros y los aficionados al bricolaje pueden instalar fácilmente 440 SoundBarrier® en particiones de habitaciones y paredes, techos y suelos periféricos, en:
    • vivienda unifamiliar o multifamiliar
    • departamentos y condominios altos y bajos
    • moteles
    • escuelas
    • edificios profesionales
    • instalaciones de vida asistida


    Ventajas de 440 SoundBarrier
    • Certificado FSC®
    • Ligero
    • Fácil de manipular, cortar y moldear
    • Ampliamente disponible en tamaños convenientes
    • Listo para aplicar directamente al enmarcado
    • Proporciona una excelente atenuación del ruido cuando se instala según las recomendaciones
    • Proporciona un excelente aislamiento térmico resistente a la humedad.


    Grosor Tamaños disponibles Peso1/2"4' x 4', 4' x 8', 4' x 10'1.2 lb/sq. ft.5/8" 4' x 8' 1.5 lb/sq. pies 3/4" 4' x 8' 1.8 lb/pie cuadrado
    Propiedades físicas típicas
    Densidad: 26-28 lb./ft.3Tensión, paralelo a la superficie (min.): 450-700 psiTransverse MOR (min.): 750-1000 psiDureza, Janka Ball (min.): 230 lbs.Absorción de agua por volumen ( máx.):
    2 horas. inmersión 7%Expansión de 50%-90%
    humedad relativa (máx.): 0,25% Valor R:
    1/2"
    5/8"
    3/4"
    1.2
    1.33
    1.4 Coeficiente de reducción de ruido: 0.20 Propagación de llama: Clase III (o C)

    Ensambles de piso/techo (serie UL L-500) en los que se incluye Homasote
    UL FIRE RESISTANCE RATING DESIGN NUMBERS L501 L502 L503 L504 L505L506 L507 L508 L509 L510L511 L512 513 L514 L515L516 L517 L518 L519 L520L521 L522 L523 L524 L525L526 L527 L528 L529 L532L533 L534 L535 L536 L537L538 L539 L540 L541 L542L543 L544 L545 L546 L547L548 L549 L550 L551 L552L553 L555 L556 L559 L562
    Códigos/Certificaciones
    ICC ES ESR-1374
    Material Release 1150e y 930e de la FHA

    ¿Quieres más información sobre Control de sonido?
    Visite www.mysoundchek.com para obtener más información sobre productos y prácticas de control de sonido.

    Especificaciones técnicas
    • Referencia440-SoundBarrier
    • Familia de productoFlooring Specialties and Accessories
    • Grupo de productosSoundBarrier
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-02-16
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalYeso
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Pavimento - Otros
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 23 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAcoustical Gypsum Plastering
    • Número OmniClass23-15 17 11
    • Título OmniClass Flooring Specialties and Accessories