Publique sus productos
Cortina Divisoria Acústica T2000
Cortina Divisoria Acústica T2000
Cortina Divisoria Acústica T2000
Cortina Divisoria Acústica T2000
Cortina Divisoria Acústica T2000
    Saxi

    Cortina Divisoria Acústica T2000

    Teanik 2000 es la cortina divisoria acústica más popular de Saxi, especialmente diseñada para soportar entornos exigentes como escuelas secundarias e instalaciones deportivas. La tela robusta y resistente proporciona una superficie lisa y uniforme, ofreciendo a la vez un elevado aislamiento acústico, lo que la hace especialmente adecuada para espacios grandes. La cortina divisoria acústica cuenta con un potente mecanismo de cables que eleva y recoge la cortina en el techo. Su construcción es adaptable a diversas instalaciones, y su diseño la hace resistente a deformaciones y movimientos del edificio.

    Una instalación eléctrica con motor trifásico de engranaje sinfín garantiza facilidad de operación y control. El motor está equipado con funciones de seguridad como freno y protección contra caídas. Teanik 2000 cumple con los requisitos CE y es una solución confiable para grandes espacios que demandan tanto durabilidad como aislamiento acústico.

    Especificaciones
    • - Nombre del producto: Teanik 2000
      - Material: PVC reforzado
      - Tipo de tela: Perfil mecánico oculto
      - Retardante de llama: DIN 4102 B2, SIS 650082
      - Resistencia al desgarro: 700 N en rasgado
      - Resistencia a la tracción: 3500 N / 5 cm
      - Peso de la tela: 2 kg/m² por lado
      - Peso total: 6 kg/m²
      - Peso unidad motriz: 250–450 kg
      - Reducción acústica: Valor en campo 30 dB
      - Tamaño recomendado: 20–2000 m²
      - Instalación eléctrica: Motor trifásico de engranaje sinfín (400/240 V, 50–60 Hz)
      - Funciones de seguridad: Freno, engranaje sinfín, protección contra caídas
      - Sistema de cables: Cables de 5 mm (doble cable en motor)
      - Marcado CE: Sí
      - Garantía: 2 años (defectos en materiales e instalación)

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaT2000
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-09-30
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectDeportes y ocio - Otros