Publique sus productos
Pared cortina insonorizada con absorción T2000 Acoustic
Pared cortina insonorizada con absorción T2000 Acoustic
Pared cortina insonorizada con absorción T2000 Acoustic
Pared cortina insonorizada con absorción T2000 Acoustic
Pared cortina insonorizada con absorción T2000 Acoustic
    Saxi

    Pared cortina insonorizada con absorción T2000 Acoustic

    Teanik 2000 Acoustic es una versión avanzada del popular muro cortina Teanik 2000, con un enfoque en la mejora de la absorción acústica. Esta pared está especialmente diseñada para reducir los ecos flotantes y los tiempos de reverberación, lo que la hace particularmente adecuada para entornos ruidosos como gimnasios escolares, instalaciones deportivas y salas de conciertos.

    La pared está fabricada con un lado recubierto de virutas que atenúa eficazmente el sonido, manteniendo una alta durabilidad y estabilidad. La construcción está diseñada para manejar grandes superficies y puede adaptarse a los requisitos específicos del cliente. Está equipada con un robusto mecanismo de cable que levanta y recoge fácilmente el muro cortina en el techo. La instalación eléctrica se realiza con un motor de engranaje helicoidal trifásico, y la seguridad está garantizada mediante frenos y protección contra caídas. Esta pared es una solución perfecta para espacios donde la acústica y la funcionalidad son prioritarias.

    Especificaciones
    • - Nombre del producto: Teanik 2000 Acoustic

      - Material: PP reforzado con superficie recubierta de virutas

      - Tipo de tejido: Perfil oculto mecánico

      - Protección contra llamas: EN13823 / C-s2-d0

      - Resistencia al desgarro: 700 N en la ruptura

      - Resistencia a la tracción: 3500 N / 5 cm

      - Peso del tejido: 2 kg/m² por lado

      - Peso total: 6 kg/m²

      - Peso de la unidad motora: 250–450 kg

      - Reducción sonora: Valor de campo 30 dB

      - Absorción sonora: Sí

      - Tamaño recomendado: 20–2000 m²

      - Instalación eléctrica: Motor de engranaje helicoidal trifásico (400/240 V, 50–60 Hz)

      - Características de seguridad: Freno, engranaje helicoidal, protección contra caídas

      - Sistema de cables: Cables de 5 mm (cables dobles en el motor)

      - Certificación CE: Sí

      - Garantía: 2 años (defectos de material y montaje), 10 años con contrato de servicio

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaT2000-Acoustic
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-10-14
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectDeportes y ocio - Otros