Publique sus productos
Pared cortina insonorizada T8000
Pared cortina insonorizada T8000
Pared cortina insonorizada T8000
Pared cortina insonorizada T8000
Pared cortina insonorizada T8000
    Saxi

    Pared cortina insonorizada T8000

    Teanik 8000 es una pared de cortina especialmente desarrollada por Saxi, diseñada para satisfacer las altas exigencias de reducción de sonido en entornos como salas de conferencias y aulas. La lona pesada, aproximadamente cuatro veces más pesada que la del Teanik 2000, contribuye a un aislamiento acústico muy eficaz y a una construcción de pared robusta. El diseño robusto de la pared la hace ideal para grandes espacios donde las condiciones acústicas deben controlarse cuidadosamente.

    La pared está suspendida con un mecanismo de cable que es insensible a los movimientos y deflexiones del edificio, lo que permite una acumulación segura y confiable en el techo. La instalación eléctrica se realiza mediante un motor de engranaje helicoidal trifásico (400/240 V, 50-60 Hz), y la operación se controla mediante una llave. La pared de cortina está equipada con funciones de seguridad como freno, engranaje helicoidal y protección contra caídas, y cumple con los requisitos de seguridad CE.

    Especificaciones
    • - Nombre del producto: Teanik 8000

      - Material: PVC reforzado

      - Tipo de tela: Perfil oculto mecánico

      - Protección contra llamas: DIN 4102 B2, SIS 650082

      - Resistencia al desgarro: 700 N al desgarro

      - Resistencia a la tracción: 3500 N / 5 cm

      - Peso de la tela: 8 kg/m² por lado

      - Peso total: 20–24 kg/m²

      - Peso de la unidad motora: 350–450 kg

      - Reducción de sonido: Valor de campo 35–40 dB

      - Tamaño recomendado: 20–250 m²

      - Instalación eléctrica: Motor de engranaje helicoidal trifásico (400/240 V, 50–60 Hz)

      - Funciones de seguridad: Freno, engranaje helicoidal, protección contra caídas

      - Sistema de cables: Cables de 5 mm (doble en la unidad motora)

      - Certificación CE: Sí

      - Garantía: 2 años (defectos de material y montaje)

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaT8000
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-10-14
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectDeportes y ocio - Otros