Publique sus productos
Celosía AC-150 Móvil
Saxun

Celosía AC-150 Móvil

Lama de protección solar “Saxun” modelo AC-150 Móvil.

Especificaciones
  • Suministro de sistema de lamas móviles Saxun modelo AC-150 de 150 x 28 mm, compuesto por lamas de aluminio extrusionado en aleación 6060 T5, rematadas en los extremos con un juego de tapas móviles de aluminio que guían un tubo de aluminio por el interior de la la lama que va anclada a varios huecos mecanizados en el marco de aluminio de 50x40 mm, permitiendo el giro de la lama en un ángulo

    casquillo ti-fricción. Giro de la lama realizado mediante tracción mediante varilla de aluminio y capuchón de transmisión en cada lama, con accionamiento manual mediante mando o motorizado mediante motor mecánico, emisor y receptor RTS.

Especificaciones técnicas
  • Referenciacelosia-AC-150
  • Familia de productoLouvers
  • Grupo de productosSun protection louver
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-06-01
  • Número de edición1
  • Ancho (mm)28
  • Profundidad (mm)150
Información relacionada
  • Material principalAluminio
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Persianas
  • Clasificación IFC Objeto
  • Nombre UNSPSCLouvers
  • Código UNSPSC30161901
  • Código Uniclass 2015Pr_30_59_48
  • Descripción Uniclass 2015Louvres and components
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 91 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloLouvers
  • Número OmniClass23-17 21 11 15
  • Título OmniClass Exterior Louvers and Grilles
  • CSI UniFormat II CódigoB20
  • CSI UniFormat II TítuloEXTERIOR CLOSURE