Publique sus productos
Louver D7
Louver D7
Louver D7
Louver D7
    Saxun

    Louver D7

    4.8 de 5 estrellas4.8(10 reseñas)

    Lama de protección solar “Saxun” modelo D7 Móvil.

    Especificaciones
    • Suministro de sistema de lamas móviles Saxun modelo D-7, tamaño 70 x 17,40 mm, compuesto por lamas de aluminio extrusionado en aleación 6060 T5, alojadas en los extremos en un juego de mordazas que permiten girar la lama en pasos equidistantes de forma manual acción con control de rotación de estilo giratorio o control de palanca de estilo de carrocería. Todo montado en un marco de aluminio extruido de 40x40 mm con carcasa de juego de calas.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciacelosia-D7
    • Familia de productoLouvers
    • Grupo de productosSun protection louver
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-06-07
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)17.4
    • Profundidad (mm)70
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Persianas
    • Clasificación IFC Objeto
    • Nombre UNSPSCLouvers
    • Código UNSPSC30161901
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_48
    • Descripción Uniclass 2015Louvres and components
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 91 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLouvers
    • Número OmniClass23-17 21 11 15
    • Título OmniClass Exterior Louvers and Grilles
    • CSI UniFormat II CódigoB20
    • CSI UniFormat II TítuloEXTERIOR CLOSURE