Publique sus productos
Celosía HR
Saxun

Celosía HR

Lama de protección solar “Saxun” modelo HR.

Especificaciones
  • Suministro de sistema de lamas fijas modelo Saxun HR de dimensiones 45 x 68,81 mm, compuesto por lamas extrusionadas de aleación de aluminio 6060 modelo T5 HR ancladas mediante clipado a presión sobre perfil soporte de doble extrusión de aluminio de dimensiones 40 x 40 mm o 35 x 40 mm , con troquelado equidistante y pasos seleccionables de 11, 22 o 26 lamas/ml.

Especificaciones técnicas
  • Referenciacelosia-HR
  • Familia de productoLouvers
  • Grupo de productosSun protection louver
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-06-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)45
  • Profundidad (mm)68.81
Información relacionada
  • Material principalAluminio
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Persianas
  • Clasificación IFC Objeto
  • Nombre UNSPSCLouvers
  • Código UNSPSC30161901
  • Código Uniclass 2015Pr_30_59_48
  • Descripción Uniclass 2015Louvres and components
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 91 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloLouvers
  • Número OmniClass23-17 21 11 15
  • Título OmniClass Exterior Louvers and Grilles
  • CSI UniFormat II CódigoB20
  • CSI UniFormat II TítuloEXTERIOR CLOSURE