Publique sus productos
Celosia I Fija
Celosia I Fija
    Saxun

    Celosia I Fija

    Lama de protección solar “Saxun” modelo I Fija.

    Especificaciones
    • Suministro de sistema de lamas fijas modelo Saxun I de dimensiones 100 x 35,5 mm, compuesto por lamas extrusionadas de aleación de aluminio 6060 T5 modelo I ancladas mediante clipado a presión sobre perfil soporte de doble extrusión de aluminio de dimensiones 40 x 40 mm o 35 x 40 mm, con troquelado equidistante y pasos seleccionables de 7 a 11 lamas/ml.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciacelosia-I
    • Familia de productoLouvers
    • Grupo de productosSun protection louver
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-06-01
    • Número de edición1
    • Altura (mm)100
    • Profundidad (mm)35.5
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Persianas
    • Clasificación IFC Objeto
    • Nombre UNSPSCLouvers
    • Código UNSPSC30161901
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_48
    • Descripción Uniclass 2015Louvres and components
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 91 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLouvers
    • Número OmniClass23-17 21 11 15
    • Título OmniClass Exterior Louvers and Grilles
    • CSI UniFormat II CódigoB20
    • CSI UniFormat II TítuloEXTERIOR CLOSURE