Publique sus productos
Celosía O-120 Móvil
Saxun

Celosía O-120 Móvil

3.8 de 5 estrellas3.8(5 reseñas)

Lama de protección solar “Saxun” modelo O-120 Fija.

Especificaciones
  • Suministro de sistema de lamas móviles Saxun modelo O-120, de 120 x 19,80 mm de sección ovalada, compuesto por lamas de aluminio extrusionado en aleación 6060 T5, rematadas en los extremos con un juego de tapas móviles de aluminio que permite colocar la lama torneado mediante operación de máquina realizada sobre un marco de aluminio extrusionado de 50x40 mm. Giro de la lama realizado mediante tracción mediante varilla de aluminio y capuchón de transmisión en cada lama, con accionamiento manual mediante mando o motorizado mediante motor mecánico, emisor y receptor RTS.

Especificaciones técnicas
  • Referenciacelosia-O-120
  • Familia de productoLouvers
  • Grupo de productosSun protection louver
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-06-01
  • Número de edición1
  • Ancho (mm)19.8
  • Profundidad (mm)120
Información relacionada
  • Material principalAluminio
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Persianas
  • Clasificación IFC Objeto
  • Nombre UNSPSCLouvers
  • Código UNSPSC30161901
  • Código Uniclass 2015Pr_30_59_48
  • Descripción Uniclass 2015Louvres and components
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 91 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloLouvers
  • Número OmniClass23-17 21 11 15
  • Título OmniClass Exterior Louvers and Grilles
  • CSI UniFormat II CódigoB20
  • CSI UniFormat II TítuloEXTERIOR CLOSURE