Publique sus productos
Celosías R4-200T
Saxun

Celosías R4-200T

Lama de protección solar “Saxun” modelo R4-250

Especificaciones
  • Suministro de sistema de celosía móvil modelo R4-200T Saxun compuesta por lamas romboides de dimensión

    200 x 40 mm, fabricadas en aluminio extruido de aleación 6060 T5, rematadas en los extremos mediante juego

    de testero móvil de aluminio con eje pivote de acero y casquillo antifricción, que permite el giro de la lama sobre

    un mecanizado practicado en un perfil estructural de aluminio extruido de dimensiones 65x65 mm. Giro de la

    lama realizado por doble transmisión, con dos pletinas de aluminio ubicadas en los extremos de las lamas y torni

    llo de transmisión a testero de cada lama. Accionamiento motorizado, compuesto por un motor mecánico, emisor

    y receptor.

Especificaciones técnicas
  • Referenciacelosias-r4-200t
  • Familia de productoLouvers
  • Grupo de productosSun protection louver
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-07-23
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Persianas, estores