Publique sus productos
Puerta automática de cristal SL3
Saxun

Puerta automática de cristal SL3

Puerta corredera apta para instalaciones de puertas automáticas de cristal que soporten un peso de 70 Kg para instalaciones de una hoja o 50 Kg + 50 Kg para instalaciones de 2 hojas.

Especificaciones
  • Suministro e instalación de sistema automático de puertas de cristal Saxun SL3. El sistema consta de paneles de vidrio correderos automáticos, electrónicos y motorizados que se adaptan a las dimensiones del hueco a cubrir, al número de hojas y al peso total. El sistema está alojado dentro de una caja compacta de aluminio extrusionado compuesta por un perfil de cubierta, tapas laterales de plástico y un perfil de carga pre-apoyado. El perfil de carga incluye guías para el deslizamiento de cada hoja de vidrio que utilizan dos carros de rodamientos accionados por tracción motorizada mediante correa dentada. Hay posibilidades de combinar una hoja con apertura lateral o dos hojas con apertura central y la opción de incluir una hoja lateral fija. Estas opciones están disponibles para las configuraciones de hoja con zócalo superior de aluminio, zócalo superior e inferior de aluminio y marco perimetral de aluminio (estilo slim). Las hojas se alinean respecto a la pared o vidrio fijo de las tres formas diferentes mediante una guía de suelo. Incluye radares de detección de movimiento, interruptores de proximidad y un mecanismo selector de funciones.

Especificaciones técnicas
  • Referenciasliding-doors
  • Familia de productoDoor
  • Grupo de productosSliding door
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-11-16
  • Número de edición1
  • Altura (mm)3000
  • Ancho (mm)6600
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioVidrio
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas correderas
  • Clasificación IFC Puerta
  • Nombre UNSPSCAutomatic doors
  • Código UNSPSC30171510
  • Código Uniclass 2015Ss_25_30_20_77
  • Descripción Uniclass 2015Sliding doorset systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 32 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloSliding Glass Doors
  • Número OmniClass23-17 11 00
  • Título OmniClass Doors
  • CSI UniFormat II CódigoB2030
  • CSI UniFormat II TítuloExterior Doors
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
Productos similares

4.3 de 5 estrellas 4.3 (8)
3.5 de 5 estrellas 3.5 (6)
4.0 de 5 estrellas 4.0 (10)