Publique sus productos
Ventilplus® Insulation Panel
Ventilplus® Insulation Panel
Ventilplus® Insulation Panel
Ventilplus® Insulation Panel
Ventilplus® Insulation Panel
Ventilplus® Insulation Panel
Ventilplus® Insulation Panel
Ventilplus® Insulation Panel

    Ventilplus® Insulation Panel

    Traducido por Google,
    El panel Ventilplus® es un panel aislante de EPS tipo Neopor®, reforzado y co-sinterizado continuamente con dos láminas de acero, diseñado para la construcción de cubiertas microventiladas con un alto rendimiento de aislamiento térmico. Ideal para intervenciones de eficiencia energética, garantiza el cumplimiento de las normas técnicas para reducir el consumo energético de los edificios. El panel Ventilplus® permite una instalación segura en una sola operación, combinando la capa de aislamiento térmico con las estructuras de soporte necesarias para la fijación de la cubierta. Puede utilizarse como sistema aislante para cubiertas inclinadas, con espesores de 50 a 200 mm, más 20 mm de proyección en "Z" en el extradós. Los paneles Ventilplus® se fabrican con EPS reforzado con grafito (Neopor®) para una mejor conductividad térmica y cuentan con las típicas juntas machihembradas macho/hembra, lo que garantiza una perfecta alineación y enclavamiento de los elementos. Una característica clave del sistema Ventilplus® es la tecnología de producción exclusiva de SCF: perfiles de acero galvanizado (8/10 mm de espesor) con forma de "Z", integrados y cosinterizados con el poliestireno, lo que proporciona características únicas de resistencia y facilidad de manejo. Los paneles Ventilplus® de SCF se suministran en una longitud estándar de 3,30 m, pero también se pueden cortar a medida según las dimensiones de la obra bajo pedido, lo que ofrece importantes ventajas económicas y logísticas. Los paneles Ventilplus® también están disponibles en la versión ECO, producida con materias primas como Neopor® BMBcert™, que valoriza los residuos y utiliza materiales según el enfoque de balance de biomasa. La versión ECO utiliza materiales reciclados de materias primas renovables certificadas, lo que garantiza el cumplimiento de los criterios ambientales mínimos (CAM Building 23.06.2022 Prot. 2.5.7).
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaVENTILPLUS
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2026-03-03
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Cubiertas