Publique sus productos
SCG Decorative Wall RUSTIC Eaves Liner

SCG Decorative Wall RUSTIC Eaves Liner

Traducido por Google,

Crea un diseño único que refleje tu personalidad. con materiales decorativos SCG Modelo Rústico

Un hermoso y nuevo material de reemplazo para la madera real.

• El patrón de astillas es largo y profundo. Incluso después de pintar, el patrón de astillas de madera es claramente visible.

• Se puede utilizar para decorar paredes y techos, se puede combinar el espacio en uno

Permitiéndole crear diseños creativos Crear una identidad única

Especificaciones
  • • Exquisite work with chamfered design on both sides • Used to make ceiling eaves. or slatted fence
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSCG_Decorative_Wall_RUSTIC_Eaves_Liner
  • Familia de productoD'COR
  • Grupo de productosDECAAR by SCG
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2022-06-21
  • Número de edición1
  • Altura (mm)8
  • Ancho (mm)75
  • Profundidad (mm)3000
Información relacionada
  • Material principalFibrocemento
  • Diseñado enTailandia
  • Fabricado enTailandia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Materiales constructivos - Otros
  • Número OmniClass23-15 15 17
  • Título OmniClass Wall Cladding Sheets

Disponibilidad en regiones

Asia
Armenia
Azerbaiyán
Bangladesh
Brunéi
Bután
Camboya
China
Corea del Norte
Corea del Sur
Filipinas
Georgia
Hong Kong
India
Indonesia
Isla de Navidad
Islas Cocos (Keeling)
Japón
Kazajistán
Kirguistán
Laos
Macao
Malasia
Maldivas
Mongolia
Myanmar (Birmania)
Nepal
Pakistán
Singapur
Sri Lanka
Tailandia
Taiwán
Tayikistán
Territorio Británico del Océano Índico
Turkmenistán
Uzbekistán
Vietnam