Aspectos destacados del sistema de pared (Características del producto)
SCG Smart Wall - PRIVAZY es un innovador sistema de pared insonorizada.
Fácil de instalar con un sistema seco o tablero y marco reforzado con paredes SCG Smartboard, lo que hace que el sistema de pared sea fuerte para que pueda soportar una variedad de aplicaciones, ya sea una pared entre habitaciones. pared del pasillo O una pared adicional, con el sistema de pared Smart Wall - PRIVAZY que tiene mejores capacidades de insonorización que el trabajo de enlucido general, por lo tanto, satisface más las necesidades de la vida.
-Diseñado para proporcionar paredes más insonorizadas con paredes más delgadas. SCG Smart Wall - El sistema de pared PRIVAZY, con un espesor de 9,8 cm, puede insonorizar el equivalente a un sistema de pared de yeso con un espesor de 20 cm. Ayuda a ensanchar la habitación, aumentando el espacio útil dentro del edificio.
-Pared fuerte, colgando cosas con confianza. Smart Wall: el sistema de pared PRIVAZY ha superado la prueba estándar británica BS 5234: Parte 2 - 1992, en la que el sistema de pared se encuentra en el nivel de Severe Duty (el nivel más alto), lo que garantiza que el sistema de pared sea resistente y duradero. Además, el sistema de pared puede colgar hasta 100 kilogramos de peso por punto, lo que garantiza que varios trabajos decorativos adicionales sean resistentes y no se caigan.
-Superficie lisa y hermosa con Smart Board o High Density Gypsum. Acabado con SCG Smartboard con cantos inclinados que reduce los abombamientos en las juntas. Ayuda a que la pared sea suave y hermosa, no ondulada, lisa, hermosa como el trabajo de yeso o elige terminar el trabajo con láminas de yeso de alta densidad que dan una superficie suave y hermosa como el techo. Pero la lámina es más fuerte que las láminas de yeso en general.
-Rápido y fácil de instalar y reducir los costos de construcción. SCG Smart Wall: el sistema de pared PRIVAZY es fácil de instalar, requiere menos trabajadores para instalarlo y es más fácil controlar la calidad. También hace que la instalación funcione más rápido que el sistema tradicional. ahorrando así costes de gestión de obra.
-La pared es ligera, apta tanto para obra nueva como para ampliación. SCG Smart Wall - PRIVAZY La construcción con sistema seco hace que el lugar de trabajo esté limpio. Además, el sistema de paredes pesa solo 58 kg/m2. Por lo tanto, el sistema de paredes es adecuado tanto para trabajos de construcción como para trabajos adicionales.
Disponibilidad en regiones
| Asia |
|---|
Armenia |
Azerbaiyán |
Bangladesh |
Brunéi |
Bután |
Camboya |
China |
Corea del Norte |
Corea del Sur |
Filipinas |
Georgia |
Hong Kong |
India |
Indonesia |
Isla de Navidad |
Islas Cocos (Keeling) |
Japón |
Kazajistán |
Kirguistán |
Laos |
Macao |
Malasia |
Maldivas |
Mongolia |
Myanmar (Birmania) |
Nepal |
Pakistán |
Singapur |
Sri Lanka |
Tailandia |
Taiwán |
Tayikistán |
Territorio Británico del Océano Índico |
Turkmenistán |
Uzbekistán |
Vietnam |