Publique sus productos
SCG Floor T-Clip Shield
SCG Floor T-Clip Shield
SCG Floor T-Clip Shield
SCG Floor T-Clip Shield
SCG Floor T-Clip Shield
SCG Floor T-Clip Shield
SCG Floor T-Clip Shield
SCG Floor T-Clip Shield
SCG Floor T-Clip Shield

    SCG Floor T-Clip Shield

    Traducido por Google,
    • 8852404092271
    • 8852404093667
    • 8852404093674
    • 8852404093841
    • 8852404093858
    • 8852404093865

    Decore el piso con pisos de madera para darle un ambiente cálido y natural. Instalado con un sistema de bloqueo de clip sin tornillos El acabado de color de fábrica proporciona colores hermosos, duraderos, hermosos, todas las hojas estándar. Reducir el tiempo de instalación

    Especificaciones
    • Features environmental friendliness and good quality of life. certified under the SCG Green Choice label

      • Promote good hygiene (Well-being) by reducing the chance of slipping by at least 90% compared to conventional flooring. With Color Loc Shield technology, the skin is safe to use.

      • Save energy and reduce global warming (Climate Resilience) by reducing Greenhouse Gas emissions from the production process at least 6%.

      • Save natural resources and extend the service life. (Circularity) by reducing energy consumption from the production process at least 7% and reducing the use of water from the production process by at least 25%

      Certification Date 01/09/2021

      Certification end date 01/09/2024

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSCG-Floor-T-Clip-Shield
    • Familia de productoD'COR
    • Grupo de productosDECAAR by SCG
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-03-17
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalFibrocemento
    • Diseñado enTailandia
    • Fabricado enTailandia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Piso de madera
    • Número OmniClass23-15 17 13
    • Título OmniClass Floor Covering Strips, Tiles, Blocks, and Slabs

    Disponibilidad en regiones

    Asia