Publique sus productos
Proflex M
Tarkett

Proflex M

Proflex M es la solución imprescindible para el baloncesto profesional al ofrecer la mayor amortiguación y el mejor rendimiento de la colección S’Match-it. Proflex M representa la solución de pavimento deportivos ideal para la competición al máximo nivel al resistir un uso frecuente y sesiones de entrenamiento intensas. Nuestro tratamiento de superficies Sports Lacquer, aplicado en fábrica y endurecido con rayos UV, proporciona una extraordinaria resistencia adicional al desgaste y a arañazos.

Especificaciones
    • Sistema de doble listón para una excelente amortiguación ≥60 % (nivel A4) y un rebote de balón perfecto
    • Solución ideal para la práctica deportiva de máximo nivel y competición con sesiones de uso y entrenamiento frecuentes
Especificaciones técnicas
  • Referenciatarkett-sports-proflex-m
  • Familia de productoTARKETT
  • Grupo de productosFlooring - Indoor Sports
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-04-19
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Diseñado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Piso de madera
  • Clasificación IFC Cubierta
  • Código Uniclass 2015Ss_30_42
  • Descripción Uniclass 2015Floor covering and finishing systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 64 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloWood Flooring
  • Número OmniClass23-15 17 13 11 21
  • Título OmniClass Wood Composition Flooring

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África