Publique sus productos
SCG Decorative Wall RUSTIC Smart Board
SCG Decorative Wall RUSTIC Smart Board

    SCG Decorative Wall RUSTIC Smart Board

    Traducido por Google,

    Crea un diseño único que refleje tu personalidad. con materiales decorativos SCG Modelo Rústico

    Un hermoso y nuevo material de reemplazo para la madera real.

    • El patrón de astillas es largo y profundo. Incluso después de pintar, el patrón de astillas de madera es claramente visible.

    • Se puede utilizar para decorar paredes y techos, se puede combinar el espacio en uno

    Permitiéndole crear diseños creativos Crear una identidad única

    Especificaciones
    • • Different with chamfered edges. The joints except grooves are beautiful and smooth. more dimensions • Used to decorate the exterior of the house (thickness model 8 mm.) finish the work beautiful, no need to connect the sheets. • Interior wall and ceiling (6 mm. thickness model)
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSCG_Decorative_Wall_RUSTIC_Smart_Board
    • Familia de productoD'COR
    • Grupo de productosDECAAR by SCG
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2022-06-21
    • Número de edición1
    • Altura (mm)8
    • Ancho (mm)1200
    • Profundidad (mm)2800
    Información relacionada
    • Material principalFibrocemento
    • Diseñado enTailandia
    • Fabricado enTailandia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Materiales constructivos - Otros
    • Número OmniClass23-15 15 17
    • Título OmniClass Wall Cladding Sheets

    Disponibilidad en regiones

    Asia